17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MSタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MSタイプ 外形図1

オスソケット:MS-M1/4、MS-M3/8

ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MSタイプ 外形図2

メスソケット:MS-F1/4

製品仕様

製品仕様

  • 使用流体:空気
  • 使用圧力:0.88MPa/9kgf/cm2以下
  • 使用温度:0~+60℃

構造

ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MSタイプ 構造

ソケット・プラグの組合せによる有効断面積

型番型番セット重量
(g)
セット長さ
(mm)
有効断面積
(mm2
MS-M1/4MP-M1/87271.08.6
MP-M1/47874.58.5
MP-F1/47871.08.2
MS-M3/8MP-M1/87665.58.9
MP-M1/48269.09.0
MP-F1/48265.58.7
MS-F1/4MP-M1/87971.08.9
MP-M1/48574.58.7
MP-F1/48571.08.6

規格表

オスソケット

型番RD
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
重量
(g)
MS-M1/41/41825.532.51458
MS-M3/83/81820.032.51762

メスソケット

型番RcD
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
重量
(g)
MS-F1/41/41825.532.51665

商品特長詳細

  • プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。

型番リスト

表示件数

接続部の種類

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

S

(mm)

最小発注数量
めねじタイプ
Rc(管用テーパめねじ)
1/4
16
1個
おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
1/4
14
1個
おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
3/8
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,575
( 1,733 )
5日目
2,325
( 2,558 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱が共にワンタッチで、シンプルな構造です。
・O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。
・小型である上、堅牢で流通度が良好です。
・ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
【用途】
・各種空気圧機器および工具の配管着脱用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MSタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MSタイプ
ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプ
ジュンロンワンタッチカップリング 超小型 MMSタイプ
ジュンロンワンタッチカップリング 超小型 MMPタイプ
ユニックUNIC型 ソケットMS型
マイクロスーパーミニCE00型 ソケットMS型
メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社ニューマシンニューマシン
通常価格1,530-365 -1,589 -257 -598 -852 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)
使用流体空気空気空気空気水 / 空気空気
バルブ構造片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型
Oリング材質フッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴム--

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング