17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

オスプラグ

ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプ 外形図1

メスプラグ

ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプ 外形図2

製品仕様

  • 使用流体 : 空気
  • 使用圧力 : 0.88MPa/9kgf/cm2以下
  • 使用温度 : 0~+60℃

構造

分離

ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプ 構造図1

接続

ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプ 構造図2

規格表

オスプラグ

ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプ 規格表1

メスプラグ

ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプ 構造図2

型番リスト

表示件数

接続部の種類

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

S

(mm)

最小発注数量
めねじタイプ
Rc(管用テーパめねじ)
1/4
16
1個
おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
1/4
14
1個
おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
1/8
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
365
( 402 )
2日目
706
( 777 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱が共にワンタッチで、シンプルな構造です。
・O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。
・小型である上、堅牢で流通度が良好です。
・ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
【用途】
・各種空気圧機器および工具の配管着脱用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
保守
4
満足度:4.0
少し時間がかかりましたけど,入手できて助かりました。部品の入手性が悪くて,保守の時に使っている機器のカプリングと一式を全...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプ
ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MSタイプ
ジュンロンワンタッチカップリング 超小型 MMPタイプ
ジュンロンワンタッチカップリング 超小型 MMSタイプ
ユニックUNIC型 プラグMP型
マイクロスーパーミニ CEOO型 プラグMP型
メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社ニューマシンニューマシン
通常価格365-1,530 -257 -1,589 -178 -189 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
使用流体空気空気空気空気水 / 空気空気
バルブ構造片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型
Oリング材質フッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴムなしなし
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング