17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • チューブ外径(φ)

    ~mm
  • チューブ内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 標準条長(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

ジュンロンハイブリッドチューブ(内層ふっ素ポリマーチューブ) ジュンロンUP1

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

・標準色:乳白
・材質:内層(ふっ素ポリマー)、外層(ポリウレタン)
・使用流体:空気/油/水・有機溶剤等(※1)
・使用温度範囲:内層(-20~+70℃)、外層(0~+70℃)

※1  内層、外層の耐有機溶剤性は、性質性能情報・試験情報を参照下さい。表以外の溶剤・薬液を流体として使用しないでください。

規格表

ジュンロンハイブリッドチューブ(内層ふっ素ポリマーチューブ) ジュンロンUP1 規格表

性能・試験情報

ジュンロン®ハイブリッドチューブの温度別最高使用圧力の計算方法

ジュンロンハイブリッドチューブの温度別破壊圧力補正係数グラフ

ジュンロンハイブリッドチューブ(内層ふっ素ポリマーチューブ) ジュンロンUP1 関連画像

[ある温度での破壊圧力]=[23℃における破壊圧力(表参照)]×[グラフの補正係数]

・使用圧力は空気:温度別破壊圧力の1/4以下でご使用下さい。なお、流体を液体とする場合、サージ圧を最高使用圧力以下として下さい。

ジュンロン®ハイブリッドチューブの耐有機溶剤性

種類内層外層
炭化水素ベンゼン
トルエン
キシレン
ヘキサン
ハロゲン化合物塩化メチレン×
トリクロロエチレン×
エステル酢酸エチル
酢酸-n-ブチル×
酢酸アミル-
アルコールメチルアルコール
エチルアルコール
プロピルアルコール
グリコール類
ケトンアセトン
メチルエチルケトン
メチルイソブチルケトン
エーテルテトラヒドロフラン×
その他
海水

◎不変  ○実用上耐える  △徐々に侵される  ×侵される

注意・禁止事項

溶剤・薬液が飛散する場所でご使用にならないで下さい。

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

チューブ外径

(φ)

チューブ内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

標準条長

(m)

最小発注数量
12
4
2.5
~4
~3
20
1個
12
4
2.5
~4
~3
100
1個
20
6
4
~6
~4
20
1個
20
6
4
~6
~4
100
1個
23
8
5
~8
~5
20
1個
23
8
5
~8
~5
100
1個
32
10
6.5
~10
~7
20
1個
32
10
6.5
~10
~7
100
1個
40
12
8
~15
~8
20
1個
40
12
8
~15
~8
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,551
( 8,306 )
5日目
32,008
( 35,209 )
7日目
11,689
( 12,858 )
5日目
45,962
( 50,558 )
7日目
14,989
( 16,488 )
5日目
62,704
( 68,974 )
7日目
19,739
( 21,713 )
5日目
94,252
( 103,677 )
7日目
26,311
( 28,942 )
7日目
125,635
( 138,199 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2層構造によりふっ素ポリマーチューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させました。
・内層にふっ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性にすぐれています。
・一体成形により層間は完全に接着しています。
・UP1には配管時のねじれを防止する専用継手US2があります。
【用途】
・塗装機器用チューブ、歯科機器用チューブ、半導体製造装置用チューブ、溶剤移送用チューブ、油・空圧機器用チューブ、食品製造装置用チューブ、粘着性流体移送用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、分析機器用チューブ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンハイブリッドチューブ(内層ふっ素ポリマーチューブ) ジュンロンUP1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンハイブリッドチューブ(内層ふっ素ポリマーチューブ) ジュンロンUP1
ジュンロンハイブリッドチューブ(内層ふっ素ポリマーチューブ) ジュンロンAP1
ジュンフロンPFAチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)
ジュンフロンFEPチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)
ジュンロンAT1(軟質ナイロンコイルチューブ)
ふっ素樹脂チューブ
メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社ミスミ
通常価格7,551-8,005 ---2,044 --
通常出荷日5日目〜5日目〜6日目在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートコイルストレート
材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ナイロンふっ素樹脂
材質 ふっ素樹脂内層ふっ素樹脂ポリマー内層ふっ素樹脂ポリマーフッ素ポリマーフッ素ポリマー-ふっ素樹脂(PFA)
乳白乳白半透明(自然色)半透明(自然色)クリーム(透明)
使用温度範囲(空気時)(℃)-20::70-20::70-65::180-65::150-20::70-65::260

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング