メカニカル部品技術窓口
【特長】・2層構造によりふっ素ポリマーチューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を...
詳細を確認| 部品番号 | チューブ寸法 外径×内径 O.D.(mm)×I.D.(mm) | 破壊圧力 23℃ (MPa) | 最高使用圧力 23℃ (MPa) | 最小曲げ半径 (mm) | 標準条長 (m) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1-0425 | 4×2.5 | 8.0 | <2.0 | 15 | 20・100 | ||||||||||||
| AP1-0640 | 6×4 | 7.2 | <1.8 | 20 | 20・100 | ||||||||||||
| AP1-0860 | 8×6 | 5.6 | <1.4 | 35 | 20・100 | ||||||||||||
| AP1-1080 | 10×8 | 4.0 | <1.0 | 50 | 20・100 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,005円 ( 8,806円 ) | 5日目 |
32,008円 ( 35,209円 ) | 19日目 |
9,876円 ( 10,864円 ) | 7日目 |
46,632円 ( 51,295円 ) | 5日目 |
15,219円 ( 16,741円 ) | 7日目 |
63,477円 ( 69,825円 ) | 5日目 |
17,637円 ( 19,401円 ) | 5日目 |
79,445円 ( 87,390円 ) | 7日目 |
【特長】
・2層構造によりふっ素ポリマーチューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させました。
・内層にふっ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性にすぐれています。
・一体成形により層間は完全に接着しています。
・UP1には配管時のねじれを防止する専用継手US2があります。
【用途】
・塗装機器用チューブ、歯科機器用チューブ、半導体製造装置用チューブ、溶剤移送用チューブ、油・空圧機器用チューブ、食品製造装置用チューブ、粘着性流体移送用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、分析機器用チューブ。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~