17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • チューブ外径(φ)

    ~mm
  • チューブ内径(φ)

    ~mm
  • カットサービス対応

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 標準条長(m)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUF(バーブ継手用ポリウレタンチューブ)

通常単価(税別)
62411,463
税込単価
68612,609
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・機械的強度、特に耐圧・耐摩耗がすぐれています。・耐熱、耐寒性がすぐれています。・樹脂無負荷連...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標準色:青

規格表

ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUF(バーブ継手用ポリウレタンチューブ) 規格表

性能・試験情報

ジュンロン®US、UF、UFL、UH、UE、UCの温度別最高使用圧力の計算方法

ジュンロンチューブの温度別破壊圧力補正係数グラフ

ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUF(バーブ継手用ポリウレタンチューブ) 関連画像

[ある温度での破壊圧力]=[23℃における破壊圧力(表参照)]×[グラフの補正係数]

・使用圧力は空気:温度別破壊圧力の1/4以下、水:温度別破壊圧力の1/8以下の圧力でご使用下さい。

注意・禁止事項

  • バーブ継手は市販品をお求めください。(ジュンロンハンディタッチ継手は使用できません)
  • 水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。

型番リスト

表示件数

チューブ外径

(φ)

チューブ内径

(φ)

カットサービス対応

外径【区分】

内径【区分】

標準条長

(m)

長さ

(m)

最小発注数量
3.5
2
なし
~4
~2
20
-
1個
3.5
2
あり
~4
~2
-
1
1個
4.5
2.7
なし
~5
~3
20
-
1個
4.5
2.7
なし
~5
~3
50
-
1個
6
3.5
なし
~6
~4
20
-
1個
6
3.5
なし
~6
~4
50
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,054
( 2,259 )
5日目
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,234
( 3,557 )
5日目
7,092
( 7,801 )
5日目
4,946
( 5,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,463
( 12,609 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械的強度、特に耐圧・耐摩耗がすぐれています。
・耐熱、耐寒性がすぐれています。
・樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃。
・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
・有毒物質溶出のおそれがありません。
・曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。
・※耐水性を特にご要求される場合はジュンロンUFをご使用ください。
【用途】
・空圧機器用チューブ。
・流体素子用チューブ。
・化学プラント用空圧チューブ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUF(バーブ継手用ポリウレタンチューブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUF(バーブ継手用ポリウレタンチューブ)
ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUE(半導電性ポリウレタンチューブ)
ジュンロンUF(ポリウレタンミクロチューブ)
ツインタッチチューブ TPポリウレタンチューブ
ジュンロンAS2(高耐圧ナイロンチューブ)
ジュンロンAT1(軟質ナイロンコイルチューブ)
メーカー潤工社潤工社潤工社千代田通商潤工社潤工社
通常価格624-42,6817,936 -4,291 -3,846 -2,044 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜5日目〜
種類ストレートストレートストレートツインタッチストレートコイル
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンナイロンナイロン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン--
最小曲げ半径(mm)1028----
透明乳白

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング