17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • チューブ外径(φ)

    ~mm
  • チューブ内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ジュンロンAT4(極軟質ナイロンコイルチューブ)

通常単価(税別)
4,1885,635
税込単価
4,6076,199
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・軟質・極軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性にすぐれています・機械的強度、特に耐圧、耐...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロンAT4(極軟質ナイロンコイルチューブ) 外形図

製品仕様

種類形状使用流体※1使用温度範囲最高使用圧力※2適用継手使用流体
ジュンロンAT4極軟質ナイロンコイルチューブ)コイル空気-20℃~+60℃寸法表参照ジュンロン黄銅製継手空気、水、油
水、(油)0(-20)~+50℃ジュンロンステンレス継手

※1 その他の使用流体についてはデジタルカタログを参考として参照下さい。
※2 寸法表記載の最高使用圧力は、空気+23℃における圧力です。流体・温度によって変化しますので、デジタルカタログを参照し、
空気の場合は、温度別破壊圧力の1/4以下
水・油の場合は、温度別破壊圧力の1/6以下の圧力でご使用下さい。
※3 ジュンロンAT4コイル用継手の使用温度、圧力範囲はジュンロンAT4に準拠。

規格表

ジュンロンAT4(極軟質ナイロンコイルチューブ) 規格表

●標準色:橙
●CタイプはAT4-06-7.5, AT4-09-7.5のみ標準在庫です。又,両端チューブツノ長さは100mmです。
●Cタイプの場合、上記部品番号末尾にCを追記下さい。

技術情報・設計アイデア

ジュンロン®A、AC1、Ac2、ATチューブの温度別最高使用圧力の計算方法 

ジュンロンAT4(極軟質ナイロンコイルチューブ) 技術情報・設計アイデア

型番リスト

表示件数

チューブ外径

(φ)

チューブ内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

最小発注数量
4
2.5
~4
~3
1個
6
4
~6
~4
1個
8
6
~8
~6
1個
10
7.5
~10
~8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,265
( 4,692 )
5日目
4,188
( 4,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,656
( 5,122 )
5日目
5,635
( 6,199 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質・極軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性にすぐれています
・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています
・軽く、作業性にすぐれています
【用途】
・エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具
・可動部のチューブ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンAT4(極軟質ナイロンコイルチューブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンAT4(極軟質ナイロンコイルチューブ)
ジュンロンAT1(軟質ナイロンコイルチューブ)
ナイロンコイルチューブ S
ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUF(バーブ継手用ポリウレタンチューブ)
ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUE(半導電性ポリウレタンチューブ)
ジュンロンUF(ポリウレタンミクロチューブ)
メーカー潤工社潤工社ニッタ潤工社潤工社潤工社
通常価格4,188-2,044 -7,039624 -42,6817,936 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜3日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
種類コイルコイルコイルストレートストレートストレート
材質ナイロンナイロンナイロンウレタンウレタンウレタン
材質 ナイロンソフトナイロンソフトナイロンナイロン---
透明
使用温度範囲(空気時)(℃)-20::60-20::70-40::100-20::60-20::60-20::60

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング