17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • 適用チューブ外径(mm)

    ~mm
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 O

通常単価(税別)
8032,325
税込単価
8832,558
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・軟質・極軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性にすぐれています。・機械的強度、特に耐圧、...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 O 外形図

製品仕様

  • 使用流体:空気、水、油
  • 使用温度範囲:空気 -20~+70℃、水(油) 0(-20)~+60℃

規格表

型番適用チューブ寸法
外径(mm)×内径(mm)
R
(PT)
φdL1L2L3六角対辺重量
(g)
有効断面積
(mm2
S1S2
O-6-PT1/87.6×61/85.07.53111512143314
O-6-PT1/47.6×61/45.010.53511814143817
O-9-PT3/811×93/87.512.04113017197743
O-12-PT1/215×121/210.515.0491552223124101

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

有効断面積

(mm2)

適用チューブ外径

(mm)

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
1/4
17
7.6
6
1個
1/8
14
7.6
6
1個
3/8
43
11
9
1個
1/2
101
15
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851
( 936 )
7日目
803
( 883 )
7日目
1,169
( 1,286 )
5日目
2,325
( 2,558 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質・極軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性にすぐれています。
・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
・軽く、作業性に優れています。
【用途】
・エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具。
・可動部のチューブ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 Oのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 O
ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 M
ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 スリーブ
ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 FM
ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 FO
エアチューブブラケット ストレートタイプ1
メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社岩田製作所
通常価格803-851 -47 -1,364 -1,286 -929 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜7日目5日目〜5日目
種類標準標準-標準標準-
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)-ソケット(メス)プラグ(オス)-
接続部の種類その他その他-その他その他-
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油-水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油-
ねじの種類R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)-Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング