17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • 適用チューブ外径(mm)

    ~mm
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 FM

通常単価(税別)
1,3643,069
税込単価
1,5003,376
通常出荷日:7日目

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 FM 外形図

製品仕様

  • 使用流体:空気、水、油
  • 使用温度範囲:空気 -20~+70℃、水(油) 0(-20)~+60℃

規格表

型番適用チューブ寸法
外径(mm)×内径(mm)
Rc
(PT)
φdL1L2L3六角対辺重量
(g)
有効断面積
(mm2
S1S2S3
FM-6-PT1/47.6×61/44.618.5411241614144914
FM-9-PT3/811×93/87.020.0471351917199135
FM-12-PT1/215×121/210.026.55916525222316175

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

有効断面積

(mm2)

適用チューブ外径

(mm)

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
1/4
14
7.6
6
1個
3/8
35
11
9
1個
1/2
75
15
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,364
( 1,500 )
7日目
2,239
( 2,463 )
7日目
3,069
( 3,376 )
7日目

詳細情報

基本情報

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 FMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 FM
ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 M
ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 FO
ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 スリーブ
ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 O
エアチューブブラケット ストレートタイプ1
メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社岩田製作所
通常価格1,364-851 -1,286 -47 -803 -929 -
通常出荷日7日目5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目
種類標準標準標準-標準-
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)-プラグ(オス)-
接続部の種類その他その他その他-その他-
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油-水 / 空気 / 油-
ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)-R(管用テーパおねじ)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング