メカニカル部品技術窓口
| 部品番号 | チューブ寸法 外径×内径 O.D(mm)×I.D(mm) | 破壊圧力 23℃ (MPa) | 最高使用圧力 23℃ (MPa) | 最小曲げ半径 (mm) | 標準条長 (m) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA040 | 4×2 | 9.8 | <2.4 | 10 | 20・100 | ||||||||||||
| TA060 | 6×4 | 6.8 | <1.6 | 20 | 20・100 | ||||||||||||
| TA080 | 8×6 | 4.4 | <1.0 | 40 | 20・100 | ||||||||||||
| TA100 | 10×8 | 3.4 | <0.78 | 70 | 20・100 | ||||||||||||
| TA120 | 12×10 | 2.9 | <0.68 | 120 | 20・100 | ||||||||||||
| TA160 | 16×13 | 3.3 | <0.82 | 140 | 20・100 | ||||||||||||
| TA190 | 19×16 | 2.5 | <0.60 | 200 | 20・50 | ||||||||||||
| TA250 | 25×22 | 1.9 | <0.48 | 360 | 20・50 | ||||||||||||
| TA1/8G | 3.18×1.65 | 9.3 | <2.3 | 10 | 20・100 | ||||||||||||
| TA1/4G | 6.35×3.96 | 6.8 | <1.6 | 20 | 20・100 | ||||||||||||
| TA3/8G | 9.53×6.35 | 5.8 | <1.4 | 35 | 20・100 | ||||||||||||
| TA1/2G | 12.70×9.53 | 4.2 | <0.98 | 75 | 20・100 | ||||||||||||
| TA3/4G | 19.05×15.88 | 2.7 | <0.68 | 180 | 20・100 |
標準色:半透明(自然色)
【特長】
・耐熱、耐寒性が特にすぐれています
・ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です
・耐候性にすぐれ経年変化がありません
・ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます
・難燃性です
・電気的特性がすぐれています
・有毒物質溶出のおそれがありません
【用途】
・腐食性流体移送用チューブ
・溶剤・薬液移送用チューブ
・粘着性流体移送用チューブ
・食品プラント用チューブ
・各種液体移送用チューブ
・耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~