メカニカル部品技術窓口
【特長】・溶接機器から発生する火花・衝撃に抜群の耐久性を発揮します。・柔軟性に富み、優れた耐候性と耐水...
詳細を確認
概略図
| 種類 | 形状 | 使用流体 | 使用温度範囲 | 最高使用圧力※1 | 適用継手 | 使用流体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュンロンSPF (三層スパッターチューブ) | 三層ストレートチューブ | 空気 | -20~+60℃ | 規格表参照 | ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ | 空気、水 |
| 水 | 0~+60℃ | ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ | ||||
| ジュンロン黄銅製継手 |
※1 規格表記載の最高使用圧力は、空気・23℃における圧力です。
流体・温度によって変化しますので、下記の「温度別最高使用圧力の計算方法」を参照し、空気:温度別破壊圧力の1/4以下、水:温度別破壊圧力の1/6以下の圧力でご使用下さい。
| 型番 | 内層チューブ 外径×内径 (mm)×(mm) | 1次カバー肉厚 (mm) | 2次カバー肉厚 (mm) | 破壊圧力 23℃ (MPa) | 最高使用圧力 23℃ (MPa) | 最小曲げ半径 (mm) | 標準条長 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPF-06 | 6×4 | 1.0 | 0.8 | 4.7 | <1.1 | 15 | 10・50 |
| SPF-08 | 8×6 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | <0.88 | 28 | 10・50 |
| SPF-10 | 10×7.5 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | <0.88 | 33 | 10・50 |
| SPF-12 | 12×9 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | <0.88 | 42 | 10・50 |

1. 2次カバーを剥がして下さい。

2. 専用ストリッパー(ジュンロンTSストリッパー)で1次カバーを剥がして下さい。

3. ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ(難燃UL94V-0適合)を装着し、チューブとワンタッチ継手の境目付近をシールテープ(PTFE)でほぼ3周巻いて固定して下さい。
ジュンロンチューブの温度別破壊圧力補正係数グラフ

[ある温度での破壊圧力]=[23℃における破壊圧力(表参照)]×[グラフ補正係数]
【特長】
・溶接機器から発生する火花・衝撃に抜群の耐久性を発揮します。
・柔軟性に富み、優れた耐候性と耐水性を持っています。
【用途】
・スポット溶接ロボット・クランプ治具の水、空気ライン用チューブ。
・空気圧機器用チューブ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~