17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ内径(φ)

    ~mm
  • 有効断面積(㎜2)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ジュンロンハンディタッチ継手 二連エルボ

通常単価(税別)
593652
税込単価
652717
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリウレタンチューブ専用の継手でタケノコ部にチューブを挿入するだけで使用できます。・小型で軽...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロンハンディタッチ継手 二連エルボ 外形図

製品仕様

材質:黄銅製

製品仕様

種類使用流体使用
温度範囲
最高使用圧力使用
真空圧力※1
適用チューブ※2使用流体
ジュンロンハンディタッチ継手空気-20~+60℃チューブ
最高使用圧力に準拠
0.014kPa<ジュンロンUS(ポリウレタンチューブ)空気
ジュンロンUH(ポリウレタンチューブ)空気
ジュンロンUF(ポリウレタンチューブ)空気・水
0~+50℃-ジュンロンUFL(低摩擦ポリウレタンチューブ)空気・水
ジュンロンUE(半導電性ポリウレタンチューブ)空気
ジュンロンUC(半電導性透明ポリウレタンチューブ)空気

※1:ジュンロンUSは除く
※2:ジュンロンUチューブ以外のウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。

構造

ジュンロンハンディタッチ継手 二連エルボ 構造

規格表

型番適用チューブ
外径×内径
(mm)×(mm)
T
(R)
φd
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
S
六角対辺
(mm)
重量
(g)
有効断面積
(mm2
BLD-4X2.5-2-PT1/8-BSN4×2.51/81.412.910181016.01.6
BLD-6X4-2-PT1/8-BSN6×41/82.912.910181018.54.9

使用例

チューブ接続方法

チューブを直角に切断します。チューブに樹脂スリーブを通し、チューブを継手のタケノコ部に差し込んで上からスリーブをかぶせて下さい。
標準品には樹脂スリーブが付属しています。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

適用チューブ内径

(φ)

有効断面積

(㎜2)

最小発注数量
4
2.5
1.6
1個
6
4
4..9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593
( 652 )
5日目
652
( 717 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンチューブ専用の継手でタケノコ部にチューブを挿入するだけで使用できます。
・小型で軽量ですので配管スペースを取りません。
・ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
【用途】
・ウレタンチューブ用。
・一般空気圧・水圧配管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンハンディタッチ継手 二連エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンハンディタッチ継手 二連エルボ
ミニチュア管継手 SUS316 MS 軟質チューブ用バーブチー MS-5ATHU-3,4,6
テラピンコネクター ティーコネクター
ミニチュア管継手 エルボ
テラピンコネクター エルボ
ミニチュア管継手 Mシリーズ エルボ M-5L
メーカー潤工社SMC千代田通商ミスミ千代田通商SMC
通常価格593-1,149 -3,589 -2002,626 -106
通常出荷日5日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
接続種類ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼び1/8M5M5M5M5M5
ねじの種類RMMMMM
ねじ・チューブ分岐接続形状エルボバーブチーティーコネクター---
材質黄銅SUS316C3604(黄銅)黄銅C3604(黄銅)C3604BD
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング