17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ジュンロン スピードコントローラー ジュンロンPSS(小型ストレート型スピードコントローラー)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジュンロン スピードコントローラー ジュンロンPSS(小型ストレート型スピードコントローラー)

販売終了

型番

PSS4-01A

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ワンタッチ継手内蔵小型ストレートタイプ、低流量域での調整がしやすく、大きな自由流が確保できます。金属部は、無電解ニッケルメッキ処理されています。

ご注意

  • 【販売終了情報】2023年9月30日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スピードコントローラ
本体形状
ストレート
制御方向
メータアウト
接続部の種類
おねじ+ワンタッチ継手
ツマミの種類
標準
ロックナットの種類
六角ナット
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
~0.88
適用チューブ外径(mm)
4
T(R-M)
1/8

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト