17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

AirMATE MARCHIII

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AirMATE MARCHIII

販売終了

型番

CM6BD3-5

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

基本性能に優れたハイアベレージ機。自動発停、アンローダーの2つの運転モードを使用状態に合わせて選択可能。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

指定中の仕様・寸法情報

種類
パッケージコンプレッサー
最高圧力(MPa)
0.83
吐出し空気量(L/min)
700~800未満
電動機定格出力(kW{PS})
5.5{7.5}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
5~10未満
潤滑方式
給油式
駆動源(定格電圧)
[200/220V] 200/200・220V[400/400・440V]
駆動源(種類)
三相
騒音値(dB)
52
ドライヤ
一体型
圧縮段数
1段
運転制御方式
ロード/アンロード

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト