17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が86型番あります。
  • 角フランジ寸法 A(mm)

    ~mm
  • 減速比

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド

通常単価(税別)
6,0039,303
税込単価
6,60310,233
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

インダクションモーター Kシリーズ 平行軸ギヤヘッドです。【特長】・コンデンサを接続して交流電源に接続...

詳細を確認
  • 写真は0GN□□K(Dカット)になります。
未確定:候補が86型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド 外形図

製品仕様

  • 歯切りシャフトタイプに取付けできます。
ギヤヘッドの種類ギヤヘッド型番減速比
平行軸GN-Kギヤヘッド0GN□K3~9
12.5~18
25~60
75~180

■製品には、次のものが含まれています

ギヤヘッド、取付用ねじ、取扱説明書

取付用ねじ:平ワッシャ、六角ナット各4個付属

規格表

インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド 規格表

型番リスト

表示件数

角フランジ寸法 A

(mm)

減速比

最小発注数量
42
3
1個
42
3.6
1個
42
5
1個
42
6
1個
42
7.5
1個
42
9
1個
42
12.5
1個
42
15
1個
42
18
1個
42
25
1個
42
30
1個
42
36
1個
42
50
1個
42
60
1個
42
75
1個
42
90
1個
42
100
1個
42
120
1個
42
150
1個
42
180
1個
60
3
1個
60
3.6
1個
60
5
1個
60
6
1個
60
7.5
1個
60
9
1個
60
12.5
1個
60
15
1個
60
18
1個
60
25
1個
60
30
1個
60
36
1個
60
50
1個
60
60
1個
60
75
1個
60
90
1個
60
100
1個
60
120
1個
60
150
1個
60
180
1個
70
3
1個
70
3.6
1個
70
5
1個
70
6
1個
70
7.5
1個
70
9
1個
70
12.5
1個
70
15
1個
70
18
1個
70
25
1個
70
30
1個
70
36
1個
70
50
1個
70
60
1個
70
75
1個
70
90
1個
70
100
1個
70
120
1個
70
150
1個
70
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,003
( 6,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,003
( 6,603 )
9日目
6,003
( 6,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,003
( 6,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,003
( 6,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,003
( 6,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,639
( 7,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,639
( 7,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,639
( 7,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,202
( 7,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,202
( 7,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,202
( 7,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,202
( 7,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,202
( 7,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,938
( 8,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,938
( 8,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,938
( 8,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,938
( 8,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,938
( 8,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,938
( 8,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,432
( 7,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,432
( 7,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,432
( 7,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,432
( 7,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,432
( 7,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,358
( 6,994 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,432
( 7,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,432
( 7,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,432
( 7,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,609
( 7,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,609
( 7,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,609
( 7,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,707
( 8,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,707
( 8,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,707
( 8,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,707
( 8,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,707
( 8,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,707
( 8,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,707
( 8,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,707
( 8,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,567
( 7,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,609
( 7,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,609
( 7,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,609
( 7,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,609
( 7,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,609
( 7,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,609
( 7,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,609
( 7,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,567
( 7,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,490
( 8,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,490
( 8,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,490
( 8,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

インダクションモーター Kシリーズ 平行軸ギヤヘッドです。
【特長】
・コンデンサを接続して交流電源に接続するだけで、簡単に運転することができます(三相モーターの場合、コンデンサは必要ありません)。
・各種安全規格適合品をご用意しています。
・ギヤヘッドと組み合わせることにより、目的の速度に減速したりトルクアップを図ることができます。
・取付角寸法80mm、90mmのモーターに直交軸ギヤヘッド(中空軸タイプ、中実軸タイプ)を組み合わせることができます。
・省スペースに貢献します。

ご注意

  • 写真は0GN□□K(Dカット)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッドのレビュー
4.3平均満足度:4.316件のレビュー
5IK60GU-AFに5GN15Kを取付けようとしたが
1
満足度:1.0
モーターとギアヘッドを購入の為、『インダクションモーター Kシリーズ』の”5IK60GU-AF”と合わせて購入しました。...もっと読む
9人が参考にしています。
部品交換
5
満足度:5.0
問題なく使用できます。 取り付けも簡単にできました。 納期も早かったので助かりました。
2人が参考にしています。
変速
5
満足度:5.0
駆動の速度を少し変えたくてギアヘッドを交換しました。 トルクも問題なかったんでギア比を少し変えたものに 交換しました。交...もっと読む
0人が参考にしています。
コンベアの稼働用
4
満足度:4.0
30年使用したコンベアの動きが悪いので本品を交換用に使用しました。代替品ではなく同じ型番で注文できたので、手間がかからず...もっと読む
0人が参考にしています。
設備
4
満足度:4.0
在庫品で最短納期で納品でしたので助かりました。値段も安いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
インダクションモーター ワールドKシリーズ 平行軸 GE-Sギヤヘッド
インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KIIシリーズ
小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド
コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KIIシリーズ GVタイプ
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格6,003-11,663 -32,340 -6,913 -7,877 -7,491 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜14日目9日目〜在庫品1日目31日目
種類ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体モータコンビギヤヘッド単体ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体
環境標準標準標準標準標準標準
ギヤヘッドの種類平行軸平行軸平行軸平行軸平行軸平行軸
電磁ブレーキ・クラッチなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング