17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ニフラッチ(タイプ1)ピン【1~100個入り】

ニフラッチ(タイプ1)ピン
通常単価(税別)
2282,311
税込単価
2512,542
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

脱着が極めて容易です。取付状態でぐらつかず、繰返し取外すパネルの固定に最適。※グロメットは別売りとなり...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

板厚

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
1.9~4.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.9~4.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3.0~5.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4.6~6.9
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5.8~8.1
箱・パック
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
1日目
228
( 251 )
1日目
2,311
( 2,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

脱着が極めて容易です。取付状態でぐらつかず、繰返し取外すパネルの固定に最適。※グロメットは別売りとなります。

商品情報

ニフラッチ(タイプ1)ピンの外形図と寸法

ニフラッチ(タイプ1)ピン:関連画像
製造番号適応グロメット
(品番)
取り付け側
プレート穴径 φa
固定側
プレート穴径 φb
H1H2板厚T
(最大)
板厚
G
AB
20042000φ7.6φ8.02.09.01.53.0~4.3φ16.09.5
20052001φ7.6φ8.02.09.92.44.0~5.3φ16.09.5
20062002φ7.6φ8.02.011.54.05.6~6.9φ16.010.0
20072003φ7.6φ8.02.012.75.26.8~8.1φ16.09.5

商品担当おすすめ

  • ※グロメットは別売りとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニフラッチ(タイプ1)ピンのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
交換
3
満足度:3.0
摩耗してロックしなくなったものを交換。 納期が早くて助かります。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニフラッチ(タイプ1)ピン
ニフラッチ(タイプ2)ピン
プラスティリベット(着脱タイプ)
スクリベット (16連発タイプ)
プラスティリベット(標準タイプ2)
プッシュターンリベット
メーカーニフコニフコニフコニフコニフコニフコ
通常価格228-228 -2293,832223 -221 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜
材質POMPOMナイロンナイロンナイロンPOM
取付相手形状φ7.6φ7.6φ3.5φ6.0--
用途パネル用パネル用パネル用パネル用パネル用一般ファスナー/パネル用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング