17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エアークランプ 横押し型 NO.AC106 NO.106

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアークランプ 横押し型 NO.AC106

販売終了

型番

NO.106

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

横押し型のエアークランプ。
【特長】
・エアシリンダと異なり、大きな力でワークの保持が可能。
・クランプの移動にのみエアシリンダを使い、保持はトグルクランプの機構で行う。
・エア供給が切れてもワーク保持が継続でき、安全。
・付属の継手は内径4mm 外径6mm。
【用途】
・汎用性の高さから、自動車関連を始めとした様々な治具に仕様可能。

ご注意

  • 継手の向きを変える場合について 標準装着されてる継手の向きを変える場合、一度継手を取り外して残っているシールテープを除去して頂き、新たにシールテープを巻いた上でねじ込み時にを向き調整してください。
    装着されてる状態にて向きを変えた場合、エアー漏れの原因となります。
    高温になる場所での使用についてエアーシリンダーに遮熱対策を施すなど対策をしてください。
    遮熱対策が不十分ですと、エアーシリンダー内部のパッキンが溶けエアー漏れの原因となります。
    ご使用条件(周囲温度40°C以上、加圧保持、低頻度作動など)により、内部の潤滑油およびグリースの基油がシリンダ外部に滲み出す場合があります。清浄環境を要する場合はご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

全体形状
横押し型
締圧力(N)
2500
材質
スチール
アーム高さ(mm)
37.5
アーム長さ(mm)
63
持ち手長さ
ノーマル
取付形状
フランジベース
先端付属品
スチールボルト
ボルトサイズ (M)
M12
先端ボルト位置調節
調整不可(固定)
ストローク(mm)
40
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト