メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
NO.AC501
2024年07月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
トグルクランプの利点はそのままに、エアシリンダを活用することでオートメーションに対応したクランプ。
【特長】
・クランプの移動にのみエアシリンダを使い、保持はトグルクランプの機構で行う。
・エア供給が切れてもワーク保持が継続でき、安全。
・エアシリンダと異なり、大きな力でワークの保持が可能。
・リンク機構を用いているためワーク上部をフリーにすることが可能。
【用途】
・自動溶接機などを用いた自動治具や、自動装置・設備の一部としてオートメーションの場面に。
【使用上ご注意点】
※継手の向きを変える場合について 標準装着されてる継手の向きを変える場合、一度継手を取り外して残っているシールテープを除去して頂き、新たにシールテープを巻いた上でねじ込み時にを向き調整してください。
装着されてる状態にて向きを変えた場合、エアー漏れの原因となります。
※高温になる場所での使用についてエアーシリンダーに遮熱対策を施すなど対策をしてください。
遮熱対策が不十分ですと、エアーシリンダー内部のパッキンが溶けエアー漏れの原因となります。
※ご使用条件(周囲温度40°C以上、加圧保持、低頻度作動など)により、内部の潤滑油およびグリースの基油がシリンダ外部に滲み出す場合があります。清浄環境を要する場合はご注意ください。