メカニカル部品技術窓口
ボルト先端がゴムで覆われたボルト。【特長】・ボルト先端がゴムで覆われているので、ワークが傷つきにくい。...
詳細を確認
M4×13

M4×32

M6×37

M8×50

M10×59

M12×66
| - | ネジ径 | 全長 | 首下 | ゴム最大径 | ゴム座面径 | ピッチ | 材質 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴム付きボルト M4×13 | M4 | 23 | 13 | 12 | 8 | 0.7 | スチール(Steel) | ナット(Nut) 1個 角ナット(Nut) 1枚 |
| ゴム付きボルト M4×32 | M4 | 42 | 32 | 12 | 8 | 0.7 | スチール(Steel) | ナット(Nut) 1個 角ナット(Nut) 1枚 |
| ゴム付きボルト M6×37 | M6 | 51 | 37 | 16 | 10 | 1.0 | スチール(Steel) | ナット(Nut) 2個 |
| ゴム付きボルト M8×50 | M8 | 68 | 50 | 19 | 12 | 1.25 | スチール(Steel) | ナット(Nut) 2個 |
| ゴム付きボルト M10×59 | M10 | 85 | 59 | 24 | 16 | 1.5 | スチール(Steel) | ナット(Nut) 2個 |
| ゴム付きボルト M12×66 | M12 | 100 | 66 | 32 | 22 | 1.75 | スチール(Steel) | ナット(Nut) 2個 |
| 仕様 | 材質 NBR(ニトリルラバー)/硬度 ショア70°/製造温度 170℃~180℃/耐久温度 通常80℃ 高温仕様150℃~160℃(使用時間約30分) ※ゴム付きボルト使用時には、総圧力がゴムにより吸収されるため、締圧力が通常のボルトと比べ低下します。 | |||||||
・ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
締圧力がゴムにより吸収されるため、締圧力が通常のボルトに比べ低下します。
ゴム付ボルト使用時の無理な締め付けは、クランプの動作不良・変形・破損につながり、けが・重大な事故の原因となりますご注意ください。
先端ゴム部分は外れません。(キャップ式ではありません)
ボルト先端がゴムで覆われたボルト。
【特長】
・ボルト先端がゴムで覆われているので、ワークが傷つきにくい。
・固定面に凸凹がある場合にゴムの柔軟性でばらつきや凸凹を吸収し安定した固定を可能。
・トグルクランプ用アクセサリ。
【用途】
・傷つきやすいワークをクランプで固定する際に、通常の六角ボルトの代わりに使う。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
クランプ用先端金具(ノーマル)
4.2通常価格(税別):195円~

ミスミ
クランプブラケット
4.4
ミスミ
クランプ用先端金具(ウレタン)
4.5通常価格(税別):421円~

ミスミ
トグルクランプ用先端金具(ユニバーサルタイプ)
4.3通常価格(税別):576円~

ミスミ
トグルクランプ用先端ボルト
4.3通常価格(税別):1,388円~

ミスミ
クランプアーム延長キット
4.6
スーパーツール
トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・ゴムヘッド付)
4通常価格(税別):228円~

スーパーツール
トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・スイベルヘッド付)
5通常価格(税別):488円~

カクタ
ユニバーサルボルト
3通常価格(税別):838円~