メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

下方押え型クランプ(カムクランプ) No.130

型番:

NO.130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.130の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
2500
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
58
アーム長さ L(mm)
68
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.130の外形図

製品仕様

外観図

下方押え型クランプ(カムクランプ) No.130 外観図

使用例

高さの違う加工物もそのまま押さえることが可能

高さの違う加工物もそのまま押さえることが可能

型番リスト

表示件数
型番
NO.130
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,690
( 8,459 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

トグルクランプの弱点である、ワークの厚さのバラつきを吸収可能にしたカム式のクランプ。
【特長】
・バラツキのある加工物も、一定の押圧力で確実に押えることが可能。
・ワンタッチで、押えボルトの調整が不要。
・クランプ時ハンドル縦型。
・カムクランプ。
【用途】
・簡単な切削、表面研磨作業等に。
・固定物の厚みが均一でない場合の繰り返し作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型クランプ(カムクランプ) No.130の型番NO.130のページです。 型番NO.130に関する仕様情報を記載しております。
下方押え型クランプ(カムクランプ) No.130のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締圧力とは何ですか?
A
クランプ方向に対し逆の方向から力をくわえられた際に固定状態を保持する力のことです。
また記載の締圧力は最大値となっておりますためお客様のご使用状況により変化します。
Q周辺が高温になります。高温での使用は可能ですか?
A
グリップ・ゴム付きボルト以外の部品は金属なので原則使用に問題はございません。
ただし、熱膨張による部品同士のクリアランスの減少や、及び潤滑油の抜け落ちにより動作が硬くなる可能性はございます。高温下でのご使用の際はご了承ください。
またグリップを外してのご使用の際は怪我などにご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押え型クランプ(カムクランプ) No.130
下方押さえ型クランプ No.08
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格7,6901,9231,6971,9171,9702,488
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M4M4M6M4M8
締圧力(N)250030030010003001500
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング