17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 取付部 径(mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • カラー

  • ネジピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

プラスチックパーツ 締付ハンドルナット KRM-G型

通常単価(税別)
302532
税込単価
332585
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

しっかりと締付!締付ハンドルナット。本体 多角形(十字形)取付部の種類 めねじ(M)めねじ・丸穴加工 ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスチックパーツ 締付ハンドルナット KRM-G型 外形図

規格表

プラスチックパーツ 締付ハンドルナット KRM-G型 規格表

※KRM-G型は生産合理化のため、芯金付GS型を標準としますのでご了承下さい。

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm) または 呼び径

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

カラー

ネジピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M5
11
25
0.80
10
1個
M5
11
25
0.80
10
1個
M6
9
35
1.00
10
1個
M8
13
40
1.25
-
1個
M8
13
40
1.25
10
1個
M10
14
45
1.50
10
1個
M10
14
45
1.50
-
1個
M12
16
50
1.75
10
1個
M12
16
50
1.75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302
( 332 )
9日目
302
( 332 )
9日目
399
( 439 )
9日目
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
9日目
532
( 585 )
9日目
532
( 585 )
9日目
517
( 569 )
9日目
517
( 569 )
9日目

詳細情報

基本情報

しっかりと締付!締付ハンドルナット。本体 多角形(十字形)取付部の種類 めねじ(M)めねじ・丸穴加工 止まり穴本体材質 ポリアミド取付部材質 真鍮取付部表面処理 なし

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパーツ 締付ハンドルナット KRM-G型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパーツ 締付ハンドルナット KRM-G型
プラスチックパーツ 締付ハンドルボルト KRM-F型
貫通ノブナット
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型
三角つまみ 大・中・小 117型
タップドノブ TLK
メーカー協和協和トラスコ中山スガツネ工業スガツネ工業小西製作所
通常価格302-211 -299 -5,951 -1,278 -901 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形円形特殊形角形
角型 種類四角・十字形四角・十字形多角形--五角形
取付部の種類めねじおねじめねじめねじおねじ(段付)めねじ(段付)
本体 材質ポリアミドポリアミドポリプロピレンステンレス鋼(SUS304)-黒色フェノール樹脂
付加機能なしなしなし-なしなし

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング