17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • キャップ外径 A

    ~mm
  • ハウジング穴径

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

オイル栓 KRM-B型

通常単価(税別)
318538
税込単価
350592
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります・本製品は、この注油口等に...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

オイル栓 KRM-B型 外形図

規格表

オイル栓 KRM-B型 規格表

使用例

取り付け方法

  • 機械のハウジングに取り付け位置を決め、寸法表より該当する穴(ハウジング穴径)を開けて下さい。取り付けを容易にするために、0.3~0.5R程度の面取りをして下さい。
  • オイル栓を挿入する時は、必ずゴムの周辺にグリースまたはオイルを塗布して、手で少し回転するように押し込んで下さい。
  • 指定の穴で挿入がしにくい場合は、現場合わせで少し穴径を大きくして下さい。
  • オイル栓の取り付け方向は、基本的には上向きにして下さい。
  • ハウジング穴の板の厚みは5mmを基準にして、板の厚みよりオイル栓の先端が一部、突出するようにして下さい。
  • なお、オイル栓挿入後、周囲の塗装を行う時は、必ず本品を覆って下さい。

    ※望ましい取り付け方を参照して下さい。
オイル栓 KRM-B型 使用例

望ましい取り付け方

型番リスト

表示件数

キャップ外径 A

ハウジング穴径

トラスココード

RoHS?最小発注数量
25
17
817-9389
10
1個
30
20.5
817-9390
-
1個
40
30
817-9392
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
9日目
538
( 592 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります
・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです
・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります
・ネジ加工を省くべく開発したのが同製品です
・空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル栓 KRM-B型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
破損した蓋の代替品
5
満足度:5.0
はからずも、まったく同じものでした。 もちろんバッチリです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル栓 KRM-B型
オイルキャップ KRM-A型
オイル栓 NK型(ネジ込み式)
開閉式オイルキャップ KRM-AD型
エアブリーザー KRM-AB型
オイルキャップ(CP)
メーカー協和協和光宝興産協和協和イマオコーポレーション
通常価格318-418 -3581,777 -618 -368
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルキャップカテゴリの売れ筋ランキング