17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

開閉式オイルキャップ KRM-AD型

通常単価(税別)
1,7772,360
税込単価
1,9552,596
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます・オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

開閉式オイルキャップ KRM-AD型 外形図

製品仕様

<作動原理>
  • 調節カバー(1)をCLOSEの矢印に回す(右に回す)ことで、摺動弁(3)が上方に作動し、ゴム本体(2)を側面に押し広げます。このため、取り付け穴とゴム本体は密着状態になり、安定した取り付けを可能にします。
  • 調節カバー(1)をOPENの矢印に回す(左に回す)と摺動弁(3)は下方に作動し、ニュートラルの状態になります。

規格表

開閉式オイルキャップ KRM-AD型 規格表

使用例

取り付け方法

  • 取り付け穴を開けて下さい。
  • 調節カバーをOPEN (左に回す、※ストッパーの位置にくると回転が止まります:回し過ぎるとネジ部を痛めることがあります。)に必ずセットし、取り付け穴に押し込む形で挿入します。
  • 取り付け穴に挿入し、調節カバーをCLOSE(約3周右に回す)にセットすると、取り付けは完了です。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • KRM-AD型はあくまで合成樹脂の複合製品です。カバーを無理に回し過ぎないよう、取り扱いにはご注意下さい。

型番リスト

表示件数

キャップ外径 A

ハウジング穴径

最小発注数量
42
30.1~30.3
1個
61
45.5~45.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,777
( 1,955 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,360
( 2,596 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます
・オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく、抜き出せるよう設計しています
・合成樹脂製品で、耐油性に優れています
・取り付け、取り外しが簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開閉式オイルキャップ KRM-AD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開閉式オイルキャップ KRM-AD型
オイルキャップ KRM-A型
オイル栓 KRM-B型
オイル栓 NK型(ネジ込み式)
エアブリーザー KRM-AB型
オイルキャップ(CP)
メーカー協和協和協和光宝興産協和イマオコーポレーション
通常価格1,777-418 -318 -358618 -368
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルキャップカテゴリの売れ筋ランキング