17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

オイルキャップ KRM-A型

通常単価(税別)
418754
税込単価
460829
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

【特長】・工作機械の歯車槽または、クランク室で油の飛散が多い時、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャッ...

詳細を確認
  • 空気孔なしのご用意はございません。
  • 平パッキンのご用意はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KRM-A型

オイルキャップ KRM-A型 外形図2

KRM-A4型AT付

オイルキャップ KRM-A型 外形図1

製品仕様

  • 工作機械の歯車槽または、クランク室で油の飛散が多い時、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためには、さまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが、本製品でその目的をほとんど達成しています。図に示すように、キャップの中央部Fが油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。
  • KRM-A型(アタッチメント付)は、油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    ※空気孔なしタイプも用意しています。
  • 標準色は、赤と黒の2色を用意していますのでご指定下さい。
  • 空気孔からの油漏れを防ぐ防止栓も用意しています。

規格表

KRM-A型

オイルキャップ KRM-A型 規格表

型番リスト

表示件数

ねじサイズ B

キャップ外径 A

トラスココード

RoHS?最小発注数量
G1/4
22
408-2826
-
1個
G1/4
22
408-2834
10
1個
G3/8
27
408-2842
-
1個
G3/8
27
408-2851
-
1個
G1/2
28
408-2869
-
1個
G1/2
28
408-2877
-
1個
G3/4
34
408-2885
-
1個
G3/4
34
408-2893
10
1個
G1
42
408-2907
-
1個
G1
42
408-2915
-
1個
M20X1.5
28
-
-
1個
M20X1.5
28
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458
( 504 )
4日目
503
( 553 )
9日目
488
( 537 )
2日目
661
( 727 )
在庫品1日目当日出荷可能
548
( 603 )
4日目
418
( 460 )
12日目
558
( 614 )
2日目
633
( 696 )
9日目
495
( 545 )
1日目
754
( 829 )
9日目
590
( 649 )
11日目
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械の歯車槽または、クランク室で油の飛散が多い時、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためには、さまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました
・これを解決したのが、本製品でその目的をほとんど達成しています
・キャップの中央部Fが油漏れ防止の役目を果たしています
・油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります
・KRM-A型(アタッチメント付)は、油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します

ご注意

  • 空気孔なしのご用意はございません。
  • 平パッキンのご用意はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルキャップ KRM-A型のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
オイルキャップの交換
4
満足度:4.0
現在使用してるものが破損した為、新しく購入しました。 特に漏れもなくしっかり使用できてます。 少し納期がかかる気はしたけ...もっと読む
0人が参考にしています。
遠心力ポンプのオイルキャップとして
5
満足度:5.0
空気穴からの油漏れが少ないということで購入しました。 使用してみると確かに油漏れは起こりませんでした。安価で良い商品だと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルキャップ KRM-A型
開閉式オイルキャップ KRM-AD型
オイル栓 KRM-B型
エアブリーザー KRM-AB型
オイルキャップ(CP)
スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ
メーカー協和協和協和協和イマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格418-1,777 -318 -618 -3683,006 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルキャップカテゴリの売れ筋ランキング