メカニカル部品技術窓口


※但し、B寸法は最大値を示す。

スタンダードタイプ/ロングタイプ
最近では各種機械こ使用されるオイルも多様化し、これに伴い、オイルゲージも用途に応じたものが要求されるケースが増加しています。
また、単にオイルにとどまらず各種の液面計としてもご使用いただいています。
下記に用途別オイルゲージ一覧を示しますので、オイルゲージを選定される場合の一つの目安としてご利用下さい。
| 使用条件 | 適用オイルゲージ | |
|---|---|---|
| 温度による使用条件 | 90℃以下で使用 | 丸型オイルゲージ・一般用 長型オイルゲージ・一般用 |
| +100℃~+120℃で使用 | KMH型/KHR-A型/KLPC-FR型 | |
| +100℃~+150℃で使用 | KLPC-G型/KLPD-G型/KIM型/金属製各種 | |
| 150℃以上で使用 | KIM-ARS/KLM-S型 | |
| 溶媒・耐圧による使用条件 | 水・温水に使用 (EPT P/K仕様) | KLPC-SF型/KLPD-PS型/KLPC-SL型 KLPD-G型/KLM型/KLM-S型 |
| アルカリ溶液に使用 | KLPC-FR/KLPC-PS/KLPC-PFA型 KLPD-PS型/KLM型(PSFパイプ) | |
| 弱酸性液に使用 | KLPC-G/KLPC-PFA型/KLPC-FL型 KLPD-G(特本体)/KIM-ARS/KLM-S型 | |
| 耐シンナー用 | 各一般用のSタイプ/金属製品各種 | |
| 耐圧0.5MPa以上 | KMS型・KIS型/KIM型/KL型/KLPD型/KHR型/KLM型各種 | |
| 液が溶剤にあたるもの (トルエン・キシレン等) | KIM-ARS/KLM-S型 | |
注意:上記はおおよその目安を示すもので、使用条件によっては適応しない場合もありますので、十分確認の上、ご使用下さい。
自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。
【特長】
・KLM-AV型に着脱アダプターを付属させた製品です
・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

協和
金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型
0通常価格(税別):1,997円~

光宝興産
オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス
5通常価格(税別):4,936円~

光宝興産
オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)
4.8通常価格(税別):266円~

協和
長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型
4.8通常価格(税別):2,572円~

光宝興産
オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード
4通常価格(税別):2,797円~

栗田製作所
注油器シリーズ オイルゲージー
0通常価格(税別):3,573円~

光宝興産
オイルポット窓 W型 日の丸(打ち込み式)
5通常価格(税別):358円~

協和
丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型
5通常価格(税別):468円~

協和
丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付
5通常価格(税別):558円~