17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

通常単価(税別)
5,71521,073
税込単価
6,28723,180
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】<KLM-I(タテ型)>・KLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型 外形図

製品仕様

<KLM-I(タテ)型>

  • このタイプはKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。これに改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-I(タテ)型です。
  • 本体は真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。
  • 耐熱は135℃です。
    ※但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。
  • 屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。

<KLM-IS型>

  • KLM-I型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。
    ※但し、保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。
  • I型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。
  • IS型の標準にはフロートはありません。必要な場合は指定して下さい。

規格表

KLM-I1型/KLM-IS1型/KLM-I2型/KLM-IS2型
KLM-I3型/KLM-IS3型

金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型 規格表1
 

KLM-I4型/KLM-IS4型

金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型 規格表2

※長さ600迄製作できます。
※350~600型については、保護管2本繋ぎになります。

使用例

取り付け方法

  • H寸法のネジ穴を開けて下さい。
  • ネジ部にシールテープを巻いて、ネジ込んで下さい。
  • ご使用になる時は、Rネジになっていますので、ロックナットの必要はありません。

型番リスト

表示件数

レベル視認用付加機能

長型タイプ 取付穴ピッチ

(mm)

長型タイプ ねじの呼び

本体材質

トラスココード

RoHS?最小発注数量
フロート
50
R/1/4
[金属] 真鍮
-
10
1個
フロート
50
R3/8
[金属] 真鍮
-
-
1個
フロート
75
R/1/4
[金属] 真鍮
-
-
1個
フロート
75
R3/8
[金属] 真鍮
-
-
1個
フロート
75
R1/2
[金属] 真鍮
-
10
1個
フロート
100
R/1/4
[金属] 真鍮
835-7549
-
1個
フロート
100
R3/8
[金属] 真鍮
835-7550
10
1個
フロート
100
R1/2
[金属] 真鍮
835-7551
-
1個
フロート
125
R/1/4
[金属] 真鍮
835-7555
-
1個
フロート
125
R3/8
[金属] 真鍮
835-7556
-
1個
フロート
125
R1/2
[金属] 真鍮
835-7557
-
1個
フロート
150
R/1/4
[金属] 真鍮
835-7561
10
1個
フロート
150
R3/8
[金属] 真鍮
835-7562
10
1個
フロート
150
R1/2
[金属] 真鍮
835-7563
-
1個
フロート
200
R/1/4
[金属] 真鍮
835-7567
-
1個
フロート
200
R3/8
[金属] 真鍮
835-7568
10
1個
フロート
200
R1/2
[金属] 真鍮
835-7569
-
1個
フロート
250
R/1/4
[金属] 真鍮
-
-
1個
フロート
250
R3/8
[金属] 真鍮
-
10
1個
フロート
250
R1/2
[金属] 真鍮
-
-
1個
フロート
300
R3/8
[金属] 真鍮
-
-
1個
フロート
300
R1/2
[金属] 真鍮
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,715
( 6,287 )
19日目
6,337
( 6,971 )
19日目
6,756
( 7,432 )
19日目
6,383
( 7,021 )
19日目
11,094
( 12,203 )
19日目
6,830
( 7,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,797
( 7,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,140
( 12,254 )
19日目
8,397
( 9,237 )
19日目
7,441
( 8,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,334
( 13,567 )
19日目
7,855
( 8,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,284
( 11,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,093
( 13,302 )
19日目
11,966
( 13,163 )
19日目
12,854
( 14,139 )
19日目
15,203
( 16,723 )
19日目
14,988
( 16,487 )
19日目
14,804
( 16,284 )
19日目
16,947
( 18,642 )
19日目
19,226
( 21,149 )
19日目
21,073
( 23,180 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
<KLM-I(タテ型)>
・KLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです
・耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-I(タテ)型です
・本体は真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています
・ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています
・耐熱は135℃です
<KLM-IS型>
・KLM-I型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です
・I型に比較して、耐薬品性が広範囲になります
・IS型の標準にはフロートはありません

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型
金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ
金属製オイルゲージ 長型ステンレス製 KLM-S型
金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ
金属製オイルゲージ 長型L型 KLM-L・KLM-LS型
金属製オイルゲージ 長型自動(二重)バルブ・着脱アダプター付 KLM-AVA型
メーカー協和協和協和協和協和協和
通常価格5,715-11,352 -21,095 -81,3155,018 -128,899
通常出荷日在庫品1日目〜19日目19日目16日目在庫品1日目〜16日目
種類長型タイプ長型タイプ長型タイプ長型タイプ長型タイプ長型タイプ
長型タイプ種類I型パイプ式パイプ式パイプ式L型パイプ式
その他付加機能耐熱 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品
シール部材質フッ素ゴムフッ素ゴムふっ素樹脂フッ素ゴムフッ素ゴム-
最高使用温度(℃)135150200150135150

オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング