17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 丸型タイプ 取付け部外径 A(φ)

    ~mm
  • 取付け部高さ E(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

丸型オイルゲージ 一般用 KP型

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

丸型オイルゲージ 一般用 KP型 外形図

規格表

丸型オイルゲージ 一般用 KP型 規格表

※A, Bの寸法公差は±0.2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 本体は洗い油、シンナー等の有機溶剤には弱く、くもり、クラックの発生する要因になりますので、絶対に使用しないで下さい。また、これらの雰囲気に長時間触れないよう、特に、塗装時の取り扱いにはご注意下さい。

型番リスト

表示件数

丸型タイプ 取付け部外径 A

(φ)

取付け部高さ E

(mm)

RoHS?最小発注数量
21.5
6.5
10
1個
28.5
8.0
-
1個
34.5
9.5
10
1個
38.5
10
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
309
( 340 )
9日目
458
( 504 )
9日目
537
( 591 )
9日目
868
( 955 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械のクランク室または歯車内の油量を見ることと同時に、槽内の状況が見えるよう「オイル窓」が利用されています
・この製品KP型は唯二つの部品だけで構成された製品ですが、その目的を十分に果たし、小型のオイルゲージとしても、数多く使用されています
・低価格のため製作される製品のコストダウンに大いに貢献するものと確信しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型オイルゲージ 一般用 KP型のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
大阪ポンプ製のオイルレベルゲージとして使用
3
満足度:3.0
大阪ポンプ製のオイルレベルゲージとして使用しましたが、もともと付いていたゲージは見やすいように白い裏蓋の様なものが付いて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型オイルゲージ 一般用 KP型
丸型オイルゲージ 一般用 噴流型
丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付
丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型
丸型オイルゲージ 一般用 KF型(フランジ型)
丸型オイルゲージ 一般用給油口付
メーカー協和協和協和協和協和協和
通常価格309-3,297558 -1,597 -2,918 -3,435
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類丸型タイプ丸型タイプ丸型タイプ丸型タイプ丸型タイプ丸型タイプ
丸型タイプ種類打込式(ツバ付)ねじ止め式ねじ込式ねじ止め式フランジ式ねじ止め式
レベル視認用付加機能標点噴流型標点ラインラインライン
その他付加機能なしなしなしなしなし耐熱 / 給油口付
本体材質樹脂樹脂特殊樹脂樹脂樹脂耐熱透明樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング