17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

ハイロータ/標準形 PRNシリーズ

通常単価(税別)
34,924187,541
税込単価
38,416206,295
通常出荷日:4日目~6日目

ボディに設けられた取付穴を使用して、自由にどの方向からも取付け可能なフレキシブルマウントタイプのハイロ...

詳細を確認
  • 出力実効トルクは、供給圧力によって数値が変わりますので、カタログをご参照ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

基本形

ハイロータ/標準形 PRNシリーズ 外形図

製品仕様

ハイロータ/標準形 PRNシリーズ 製品仕様01

注)

  • 最高使用頻度は供給圧力0.5MPa(無負荷状態のとき)。
  • 許容エネルギーはハイロータのシャフトが許容できる慣性エネルギーで次のように計算してください。
    〔許容エネルギー〕≧1/2 Iω2×10-1(mJ) I:負荷の慣性モーメント(kg・cm2) ω:負荷の平均角度速ω=θ/t(rad/s)
    上式を満足しない場合シャフト折れなどの不具合を生じることがあります。
  • キー溝付のハイロータにはキーが添付されています。

規格表

ハイロータ/標準形 PRNシリーズ 規格表

選定サポート情報

ハイロータ/標準形 PRNシリーズ 選定サポート情報

注)

  • ハイドロクッション+スイッチユニット付(FC)は、揺動起点45°のみとなります。
  • フート金具2個付(L2)に、オプション(CR、FM、FC)は取付けられません。
  • 取付金具は、添付となります。

型番リスト

表示件数

揺動角度

トルク

(N・m)

作動方式

許容運動エネルギー

(J)

ポートサイズ

搖動起点

出力(実効トルク)

(N・cm)

取付金具

ハイドロクッション

スイッチユニット

スイッチの種類

スイッチの個数

最小発注数量
90°
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
ダブルベーン
0.01~0.1未満
Rc1/8
45°
2250
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
90°
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
シングルベーン
0.01~0.1未満
Rc1/8
45°
1060
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
180°
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
シングルベーン
0.01~0.1未満
Rc1/8
45°
1060
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
270°
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
シングルベーン
0.01~0.1未満
Rc1/8
45°
1060
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
280°
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
シングルベーン
0.01~0.1未満
Rc1/8
40°
1060
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
100°
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
ダブルベーン
0.1~1未満
Rc1/4
40°
6900
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
90°
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
シングルベーン
0.1~1未満
Rc1/4
45°
3050
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
180°
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
シングルベーン
0.1~1未満
Rc1/4
45°
3050
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
270°
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
シングルベーン
0.1~1未満
Rc1/4
45°
3050
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
280°
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
シングルベーン
0.1~1未満
Rc1/4
40°
3050
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
90°
20~50未満 / 50~100未満 / 100~
ダブルベーン
1~50未満
Rc3/8
45°
13700
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
100°
20~50未満 / 50~100未満 / 100~
ダブルベーン
1~50未満
Rc3/8
40°
13700
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
180°
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
シングルベーン
1~50未満
Rc3/8
45°
5750
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
270°
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
シングルベーン
1~50未満
Rc3/8
45°
5750
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
280°
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
シングルベーン
1~50未満
Rc3/8
40°
5750
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
90°
50~100未満 / 100~
ダブルベーン
1~50未満
Rc1/2
45°
41100
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
100°
50~100未満 / 100~
ダブルベーン
1~50未満
Rc1/2
40°
41100
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
180°
20~50未満 / 50~100未満 / 100~
シングルベーン
1~50未満
Rc1/2
45°
20500
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
270°
20~50未満 / 50~100未満 / 100~
シングルベーン
1~50未満
Rc1/2
45°
20500
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
280°
20~50未満 / 50~100未満 / 100~
シングルベーン
1~50未満
Rc1/2
40°
20500
なし
なし
なし
スイッチなし
スイッチなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,212
( 50,833 )
4日目
58,062
( 63,868 )
4日目
34,924
( 38,416 )
4日目
36,414
( 40,055 )
4日目
43,885
( 48,274 )
4日目
67,379
( 74,117 )
4日目
49,505
( 54,456 )
4日目
52,969
( 58,266 )
4日目
43,676
( 48,044 )
4日目
55,091
( 60,600 )
4日目
100,841
( 110,925 )
5日目
105,374
( 115,911 )
4日目
96,807
( 106,488 )
4日目
76,761
( 84,437 )
4日目
98,735
( 108,609 )
4日目
187,541
( 206,295 )
6日目
161,495
( 177,645 )
4日目
180,263
( 198,289 )
4日目
155,882
( 171,470 )
4日目
180,263
( 198,289 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボディに設けられた取付穴を使用して、自由にどの方向からも取付け可能なフレキシブルマウントタイプのハイロータです。

ご注意

  • 出力実効トルクは、供給圧力によって数値が変わりますので、カタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイロータ/標準形 PRNシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
旋回
4
満足度:4.0
機械において旋回する部分があり、そこに取り付けました。パワーがあり、品質はいいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイロータ/標準形 PRNシリーズ
電動ハンド標準タイプ エレウェーブシリーズ
ロータリテーブル・ベーンタイプ 高精度形 MSUAシリーズ
フリーマウント形角度調整付 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2WUシリーズ
ロータリテーブル HRQシリーズ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ
メーカークロダニューマティクスコガネイSMCSMCAirTAC(エアタック)コガネイ
通常価格34,924-50,711 -2,958 -14,257 -13,180 -10,875 -
通常出荷日4日目〜3日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ロータリーアクチュエータ片側軸出力ロータリーテーブル3点以上-ロータリーアクチュエータ片側軸出力ロータリーテーブル2点停止ロータリーアクチュエータ片側軸出力
本体形状円筒形ブロック形-円筒形+マウントブロック(フランジ)ブロック形円筒形
剛性・精度標準標準-標準高剛性・高精度標準
特性なしなし-なしなしなし
バルブなしなし-なしなしなし

ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング