メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

横押型クランプ No.06

通常単価(税別)
2,089
税込単価
2,298
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型の横押し型トグルクランプ。【特長】・小型ながらもトグルクランプの特性を活かし、数十kgの力で固定可...

詳細を確認

型番:

NO.06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NO.06の仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M4
締圧力(N)
500
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
15
アーム長さ L(mm)
15
ストローク(mm)
13
トラスココード
122-8773
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

横押型クランプ No.6 外形図

製品仕様

分類横押型トグルクランプ
質量65g
締圧力0.5kN(50kgf)(最大値)
材質スチール(SPCC)
表面処理三価ユニクロ
付属品ボルトM4x15 1本、M4ナット 1個
取付方法フランジベース

使用例

用途

  • 通常の作業用の固定のほか、電子装置や検査治具やデバイスの軽圧入にも利用可能。
  • 木工やDIYでも活用可能。

商品特長詳細

  • 小型ながらもトグルクランプの特性を活かし、最大0.5kNの力で固定可能。(六角ボルト使用時の最大値です。)
  • クランプ時ハンドルは立った状態になります。
交換頻度の高いパネルなどの固定に!

交換頻度の高いパネルなどの固定に!

トグル発生時の大きな力を利用して圧入装置・治具に採用されている。

トグル発生時の大きな力を利用して圧入装置・治具に採用されている。

用途、環境に応じてフランジベース・ストレートベース等用意

用途、環境に応じてフランジベース・ストレートベース等用意

ステンレスモデルも用意

ステンレスモデルも用意

押し引き兼用のモデルも用意

押し引き兼用のモデルも用意

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

型番リスト

表示件数
型番
NO.06
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,089
( 2,298 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型の横押し型トグルクランプ。
【特長】
・小型ながらもトグルクランプの特性を活かし、数十kgの力で固定可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ No.06の型番NO.06のページです。 型番NO.06に関する仕様情報を記載しております。
横押型クランプ No.06のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
設備の修繕
5
満足度:5.0
緊急の設備修繕が必要になりましたが、 当日発送可能ということで翌日には修繕できました。 地場の商社さんと比較して1日以上...もっと読む
3人が参考にしています。
生産部品のクランプ
4
満足度:4.0
部品を切削加工するための治具で、スペースが狭く 横押し型のタイプを使用しました クランプ力も十分あり、作業性も良くなりま...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
社内設備(生産用治具)にてワークのクランプ用途で利用しています。ブランド力等を鑑み、信頼に値する商品として導入した既存品...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q締圧力とは何ですか?
A
クランプ方向に対し逆の方向から力を加えられた際に固定状態を保持する力のことです。
また記載の締圧力は最大値となっておりますためお客様のご使用状況により変化します。
Q周辺が高温になります。高温での使用は可能ですか?
A
グリップ・ゴム付きボルト以外の部品は金属なので原則使用に問題はございません。
ただし、熱膨張による部品同士のクリアランスの減少や、及び潤滑油の抜け落ちにより動作が硬くなる可能性はございます。高温下でのご使用の際はご了承ください。
またグリップを外してのご使用の際は怪我などにご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押型クランプ No.06
横押型クランプ No.51
横押型クランプ No.50B
横押型クランプ No.50A
横押型クランプ No.SL10
横押型クランプ No.02
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格2,0893,4694,6862,7621,8142,631
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM4M8M12M10M4M8
締圧力(N)5002200300020004502000
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング