17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 本体材質

    • ダクタイル鋳鉄
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • 最高使用圧力(※カタログ表記の「MPa・G」から「MPa」に換算しています)(MPa)

    ~mm
  • 最高使用温度(℃)

    ~mm
  • スクリーン 内網

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS

通常単価(税別)
7,56041,666
税込単価
8,31645,833
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

流れにやさしい鋳造製ストレーナ。一体成形品でコンパクト設計。【特長】・ストレーナはボディにふくらみを持...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

YS

YKDS

鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS 外形図01
鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS 外形図02

製品仕様

材質

製品仕様

型式本体スクリーン0リング
YSFC200(鋼鉄)SUS304(ステンレス)ふっ素樹脂
YKDSFCD450(ダクタイル)SUS304(ステンレス)ふっ素樹脂
-YSYKDS
接続ねじ込みRc(PT)
最高使用圧力1.57MPa・G(16kgf/cm2・G)1.96MPa・G(20kgf/cm2・G)
最高使用温度120℃(T#1993)200℃(T#1120)

規格表

YS
YKDS
呼径A(B)LH(約)スクリーン
φd
65(2 1/2)23018078120
80(3)24019088130
呼径A(B)LH(約)スクリーン
φd
8(1/4)80601845
10(3/8)80601845
15(1/2)90601845
20(3/4)105752350
25(1)125853060
32(1 1/4)1451053970
40(1 1/2)1601104475
50 (2)1801255690

選定サポート情報

スクリーン(濾過金鋼)

ストレーナのスクリーンは、ストレーナの型式および呼径により、次のいずれかを標準仕様としています。


  • YKDS(8A~50A)
    0.8×P1.8のステンレス打抜板一重構造です。

メッシュ

スクリーンのメッシュとは、平織の場合25.4mm(1インチ)間の網目の数を表します。
右図は5メッシュを表します。
鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS 選定サポート情報01

選定サポート情報

スクリーンメッシュは細かければ良いと言うものではなく、細かいほどメンテの回数が増加し、スクリーンの線径も細かくなるため破損のリスクが高くなります。

金網のメッシュ、線径、空間率表(材質:SUS304)

メッシュが同じでも、金網の線径により目の開き、空間率が変わります。
次表は、主なメッシュに対する平織又は綾織の線径と空間率を表します。

MESH線番
SWG
線径(b)
m/mφ
目の開き(a)
m/m
空間率
5200.904.1867.7
10220.701.8452.4
2028B0.350.9252.5
30320.270.57746.5
40360.190.44549.1
50370.170.33844.2
60380.150.27341.7
80400.120.19838.7
100420.100.1536.5
120430.090.12533.8
150440.080.08927.8
200470.050.07736.8
250480.040.06236.8
300480.040.04527.8

※120メッシュ以上はSUS316となります。

金網の空間率(X)は次式から求められます。

鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS 選定サポート情報02

外網(保護網)

外網には60℃千鳥打抜きステンレス板を使用しております。
空間率(F)は次式から求められます。D:孔径/P:ピッチ
鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS 選定サポート情報03
鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS 選定サポート情報04

スクリーンの有効濾過面積比

ストレーナの口径断面積に対するスクリーンの有効濾過面積の倍率です。
尚、スクリーンの有効濾過面積の求め方は次のようになります。


  • 打抜板のみの場合
    打抜板の面積×空間率
  • 二重網の場合
    外網の面積×外網の空間率×内網の空間率

性能・試験情報

圧力損失図表

Y形ストレーナ(標準型)
流体=水
スクリーン=40メッシュ

※圧力損失値は、20~100メッシュ間ではそれほど差はありません。
100メッシュで約10%程度大きくなります。
鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS 性質性能情報・試験情報

型番リスト

表示件数

本体材質

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最高使用圧力(※カタログ表記の「MPa・G」から「MPa」に換算しています)

(MPa)

最高使用温度

(℃)

スクリーン 内網

最高使用圧力

(Mpa・G)

最小発注数量
[ダクタイル鋳鉄] FCD450(ダクタイル)
1/2B(15A)
1/2B(15A)
2.06
200
-
1.96
1個
[ダクタイル鋳鉄] FCD450(ダクタイル)
1B(25A)
1B(25A)
2.06
200
-
1.96
1個
[ダクタイル鋳鉄] FCD450(ダクタイル)
2B(50A)
2B(50A)
2.06
200
-
1.96
1個
FC200(鋳鉄)
1B(25A)
1B(25A)
1.67
120
80メッシュ
1.57
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,560
( 8,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,107
( 11,118 )
8日目
23,325
( 25,658 )
8日目
41,666
( 45,833 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

流れにやさしい鋳造製ストレーナ。一体成形品でコンパクト設計。
【特長】
・ストレーナはボディにふくらみを持たせております。
・流線形のボディによりスクリーンを有効に活用でき、圧力損失が少ない構造です。
・水平配管は元より、縦配管(上→下)での使用も可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ストレーナ 画像

    ミスミ

    ストレーナ

    在庫品のため即日出荷可能です。

  • ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み 画像

    キッツ

    ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

    【特長】<br>・青銅製・ダグタイル鉄製では、強度・耐食性が足りないなどの問題点を解決することからJISB2011青銅弁を適用して開発しました。<br>・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)およびステンレス協会SAS358規格に適合している高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形とねじ込み形のステンレス鋼製バルブです。

  • 青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み 画像

    キッツ

    青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み

    ねじ込み継手・配管用部品において日本国内トップクラスの品質と実績のキッツ製の青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み。<br>青銅製のストレーナねじ込み式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS
Y形ストレーナ YSシリーズ
鋳鉄製Y形ストレーナ YF
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)
ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)
メーカーワシノ機器CKDワシノ機器東洋バルヴエスコ東洋バルヴ
通常価格7,560-5,211 -10,022 -24,595 -4,141 -8,597 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜7日目〜3日目1日目3日目
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / その他水 / 空気 / 油 / ガス
形状Y形Y形Y形Y形Y形Y形
供給側 接続種類ねじ込みRc(PT)Rc(R)フランジ形(JIS 10K-FF)フランジRc(R)Rc
制御側 接続種類ねじ込みRc(PT)Rc(R)フランジ形(JIS 10K-FF)フランジRc(R)Rc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング