メカニカル部品技術窓口
比重の異なる数個のボールを組み込んだものです。ボールの浮遊によって流体の流れを目視できます。

15A~50A

65A~200A
| 接続 | フランジ形(JIS 10 K-FF) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.98MPa・G(10kgf/cm2・G) |
| 最高使用温度 | 85℃ |
| 型式 | 本体 |
|---|---|
| GKBF | FC200(鋳鉄) |
| GBAF |

※GKBFは15A~50Aまでです。
※GBAFはネット式です。
※最高使用圧力は、150A=0.74MPa・G(7.5kgf/cm2・G)
200A=0.44MPa・G(4.5kgf/cm2・G)となります。

ボール式
※ 流量が多い(水で常用流速2m/sを超える)場合はフラッパー式をお勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が著しい場合がありますのでご留意ください。
※ ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。
※ ボールの材質
赤/緑はアクリル 白はポリプロピレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
0通常価格(税別):9,088円~

SMC
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
0通常価格(税別):274円~

因幡電機産業
因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg
5通常価格(税別):185円

日東工器
液体ポンプ DPE-400BL
0通常価格(税別):21,980円~

SMC
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000
0通常価格(税別):39,687円~

大洋弁栓
スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH
5通常価格(税別):27,516円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHV
5通常価格(税別):1,244円~

ミヤワキ
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型
4.7通常価格(税別):39,230円~