メカニカル部品技術窓口
スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)が流れに応じて動き、それによって流体の流れを目視でき...
詳細を確認
15A~50A

65A~200A
| 接続 | フランジ形(JIS 10 K-FF) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.98MPa・G(10kgf/cm2・G) |
| 最高使用温度 | 150℃ |
| 型式 | 本体 |
|---|---|
| GFAF | FC200(鋳鉄) |

※最高使用圧力は、150A=0.74MPa・G(7.5kgf/cm2・G)
200A=0.44MPa・G(4.5kgf/cm2・G)となります。
※125A(5B)以上は、ガラス目盛はありません。

フラッパー式
※ ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。
スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)が流れに応じて動き、それによって流体の流れを目視できます。
【特長】
・フラッパーの開閉により、流体の流れを確認します。
・ガラスの磨耗防止:蒸気ドレンなどにご使用の場合は、内面にウンモシートを組み込むだけで、ガラスの消耗が防げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
0通常価格(税別):9,088円~

SMC
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
0通常価格(税別):274円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHV
5通常価格(税別):1,244円~

因幡電機産業
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLD
4通常価格(税別):1,142円~

エスコ
ACコード用バンド
4通常価格(税別):1,478円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHF
3通常価格(税別):1,051円

オンダ製作所
循環口「循王」配管部材 厚壁用おねじセット
0通常価格(税別):2,483円~

エスコ
結束バンド用ベース(粘着付)
0通常価格(税別):3,139円~