メカニカル部品技術窓口
内部が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば。レベルゲージの代...
詳細を確認
8A,10A

15A~50A
| 接続 | ねじ込みRc(PT) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.98MPa・G(10kgf/cm2・G) |
| 最高使用温度 | 150℃ |
| 型式 | 本体 |
|---|---|
| GK13S | SCS13A (ステンレス鋳鋼) |
| GK14S | SCS14A (ステンレス鋳鋼) |


透視式
※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。
※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
内部が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば。レベルゲージの代用をします。
【特長】
・流体の渦や気泡などで流れを確認します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
0通常価格(税別):9,088円~

SMC
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
0通常価格(税別):274円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHV
5通常価格(税別):1,244円~

因幡電機産業
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLD
4通常価格(税別):1,142円~

エスコ
ACコード用バンド
4通常価格(税別):1,478円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHF
3通常価格(税別):1,051円

オンダ製作所
循環口「循王」配管部材 厚壁用おねじセット
0通常価格(税別):2,483円~

エスコ
結束バンド用ベース(粘着付)
0通常価格(税別):3,139円~