17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス製透視式サイトグラス GK13F/GK14F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス製透視式サイトグラス GK13F/GK14F

販売終了

型番

GK13F-15A

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

内部が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば。レベルゲージの代用をします。
【特長】
・流体の渦や気泡などで流れを確認します。

指定中の仕様・寸法情報

種類
透視式
使用流体
水 / 空気
接続
[フランジ] フランジ形(JIS 10K-RF)
呼び径
1/2B(15A)
本体材質
[ステンレス] SCS13A(ステンレス鋳鋼)
最高使用温度(℃)
150
最高使用圧力(MPa・G)
0.98
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト