17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S

通常単価(税別)
25,458178,064
税込単価
28,004195,870
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

比重の異なる数個のボールを組み込んだものです。ボールの浮遊によって流体の流れを目視できます。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S 8A,10A 外形図

8A,10A

ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S 15A~50A 外形図

15A~50A

製品仕様

接続ねじ込みRc(PT)
最高使用圧力0.98MPa・G(10kgf/cm2・G)
最高使用温度85℃

材質

型式本体
GKB13SSCS13A
(ステンレス鋳鋼)
GKB14SSCS14A
(ステンレス鋳鋼)

規格表

ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S 規格表

使用例

サイトグラスの配管使用例(流れ方向)

ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S ボール式サイトグラスの配管使用例

ボール式

注意・禁止事項

※流量が多い(水で常用流速2m/sを超える)場合はフラッパー式をお勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が著しい場合がありますのでご留意ください。
※ガラスは消耗品です。
   定期的に点検の上、お取り替えください。
※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
※ボールの材質 赤/緑はアクリル 白はポリプロピレン

型番リスト

表示件数

呼び径

本体材質

最小発注数量
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1個
1/2B(15A)
[ステンレス] SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS13A(ステンレス鋳鋼)
1個
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS14A(ステンレス鋳鋼)
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS14A(ステンレス鋳鋼)
1個
1/2B(15A)
[ステンレス] SCS14A(ステンレス鋳鋼)
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS14A(ステンレス鋳鋼)
1個
1B(25A)
[ステンレス] SCS14A(ステンレス鋳鋼)
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS14A(ステンレス鋳鋼)
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS14A(ステンレス鋳鋼)
1個
2B(50A)
[ステンレス] SCS14A(ステンレス鋳鋼)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,592
( 32,551 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,458
( 28,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,513
( 37,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,237
( 47,561 )
12日目
42,896
( 47,186 )
12日目
46,853
( 51,538 )
12日目
52,768
( 58,045 )
12日目
71,482
( 78,630 )
12日目
119,756
( 131,732 )
12日目
128,940
( 141,834 )
12日目
178,064
( 195,870 )
12日目

詳細情報

基本情報

比重の異なる数個のボールを組み込んだものです。ボールの浮遊によって流体の流れを目視できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S
ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S
ステンレス製フラッパー式サイトグラス GKF13S/GKF14S
ボール式サイトグラス GKBF/GBAF
フラッパー式サイトグラス GFAF
サイトグラス 150F-13Sシリーズ
メーカーワシノ機器ワシノ機器ワシノ機器ワシノ機器ワシノ機器ヨシタケ
通常価格25,458-23,114 -25,285 -34,050 -27,195 -28,994 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜7日目5日目〜
種類ボール式透視式フラッパー式ボール式フラッパー式フラップ式
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
接続ねじ込みRc(PT)ねじ込みRc(PT)ねじ込みRc(PT)フランジ形(JIS 10K-FF)フランジ形(JIS 10K-FF)Rc
最高使用温度(℃)8515015085150150
最高使用圧力(MPa・G)0.980.980.980.980.98-
よく一緒に購入される商品

サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング