メカニカル部品技術窓口
スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)が流れに応じて動き、それによって流体の流れを目視でき...
詳細を確認
8A,10A

15A~50A
| 接続 | ねじ込みRc(PT) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.98MPa・G(10kgf/cm2・G) |
| 最高使用温度 | 150℃ |
| 型式 | 本体 |
|---|---|
| GKF13S | SCS13A (ステンレス鋳鋼) |
| GKF14S | SCS14A (ステンレス鋳鋼) |

※8A、10Aはガラス目盛はありません。

フラッパー式
※ガラスは消耗品です。
定期的に点検の上、お取り替えください。
※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
25,285円 ( 27,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,387円 ( 27,926円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,734円 ( 51,407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,291円 ( 53,120円 ) | 12日目 |
38,230円 ( 42,053円 ) | 13日目 |
89,170円 ( 98,087円 ) | 13日目 |
スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)が流れに応じて動き、それによって流体の流れを目視できます。
【特長】
・フラッパーの開閉により、流体の流れを確認します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
0通常価格(税別):9,088円~

SMC
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
0通常価格(税別):274円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHV
5通常価格(税別):1,244円~

因幡電機産業
因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg
5通常価格(税別):185円

因幡電機産業
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLD
4通常価格(税別):1,142円~

エスコ
ACコード用バンド
4通常価格(税別):1,478円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHF
3通常価格(税別):1,051円

オンダ製作所
循環口「循王」配管部材 厚壁用おねじセット
0通常価格(税別):2,483円~