17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ダイカストビームセンサ(アンプ内蔵) (RXシリーズ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイカストビームセンサ(アンプ内蔵) (RXシリーズ)

販売終了

型番

PT-RX4-1

2020年10月に販売終了となりました。

販売終了品です。代替商品はありません。

【特長】・亜鉛ダイカスト製ケースでタフなビームセンサです。・アンプ内蔵

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
関連部品
検出方式
-
検出距離【区分】
-
アンプ 種類
-
センサオプション種類
チューブ・パイプ
商品タイプ
耐油プロテクトチューブ
検出物体
-
検出の種類(反射形のみ)
-
光軸の配置種類
-
検出光の種類
-
光源 投光素子
-
特長
耐油

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト