17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)

通常単価(税別)
45,899101,178
税込単価
50,489111,296
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

・わずか13mmの超薄型ボディで、最大検出幅540mmを実現・【注意:人体保護用の検出装置として使用さ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

超薄型13mm
最大検出幅540mm

汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) 商品特長詳細01
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) 商品特長詳細02
UL 、CE 、Korean S Mark を取得しています。
CE : EMC指令
UL : レコグニション認定
韓国安全認証「Sマーク」 : NA2-□-Kのみ
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) 商品特長詳細03

最大検出幅540mm(28光軸)

汎用・超薄型エリアセンサNA2-Nシリーズは、最大検出幅540mm(28光軸)を実現。光軸ピッチ20mm(最小検出物体φ30mm)、検出距離5mでさまざまなニーズに対応できます。
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) 商品特長詳細04

見やすい大型作業指示灯

高輝度赤色LEDを採用した、102mm幅の大型作業指示灯を投・受光器両方に装備。 検出出力と作業指示灯入力を直接つなげば大型の動作表示灯としても使用できます。
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) 商品特長詳細05

わずか13mmの超薄型ボディ

エリアセンサNA2-Nシリーズは、幅30mm、厚さ13mmの超薄型・コンパクトサイズ。装置にぴったりフィットし、作業の邪魔になりません。
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) 商品特長詳細06

検出幅6バリエーション

従来の12・16・20光軸タイプに加え、8・24・28光軸タイプを新たにラインアップ。検出幅540mm(28光軸)から140mm(8光軸)まで幅広い製品バリエーションを設定しました。
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) 商品特長詳細07

並べて使える干渉防止機能

便利な投光停止機能

異なる投光周波数に設定することにより、相互干渉を防ぎます。広い面をカバーしたい場合など、並べて使っても安心です。また、投光表示灯の点灯数で設定周波数を確認できます。
外部信号を入力することにより、投光を停止することができます。作業開始時の始業点検に便利です。
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) 商品特長詳細08
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) 商品特長詳細09

選べる点灯動作

汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) 商品特長詳細10

外形図

汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) 投光器外形寸法図

投光器
(注1): NA2-N8(-PN)は、正面から見て右側に装備してます。

汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) 受光器外形寸法図

受光器

型式名ABCD
NA2-N8(-PN)14018019052
NA2-N12(-PN)22026027084
NA2-N16(-PN)300340350124
NA2-N20(-PN)380420430164
NA2-N24(-PN)460500510204
NA2-N28(-PN)540580590244

製品仕様

項目光軸数8光軸12光軸16光軸20光軸24光軸28光軸
型番NPN出力NA2-N8NA2-N12NA2-N16NA2-N20NA2-N24NA2-N28
PNP出力NA2-N8-PNNA2-N12-PNNA2-N16-PNNA2-N20-PNNA2-N24-PNNA2-N28-PN
検出幅140mm220mm300mm380mm460mm540mm
検出距離5m
光軸ピッチ20mm
検出物体φ30mm以上の不透明体(完全遮光物体)
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下




(注2)


作業指示灯 点灯時0.7W以下0.8W以下0.9W以下1.0W以下1.1W以下1.2W以下
作業指示灯 消灯時0.6W以下0.7W以下0.8W以下0.9W以下1.0W以下1.1W以下


作業指示灯 点灯時0.7W以下0.8W以下0.9W以下1.0W以下1.1W以下1.2W以下
作業指示灯 消灯時0.6W以下0.7W以下0.8W以下0.9W以下1.0W以下1.1W以下
出力〈NPN出力タイプ〉
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)
0.4V以下(流入電流16mAにて)

〈PNP出力タイプ〉
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:1V以下(流出電流100mAにて)
0.4V以下(流出電流16mAにて)
出力動作全光軸入光時ON(1光軸以上遮光時OFF)
短絡保護装備
応答時間10ms以下(干渉防止機能使用時:12ms以下)


投光器投光表示灯:緑色LED×2(投光時点灯、周波数A設定時1個点灯、周波数B設定時2個点灯)
作業指示灯:赤色LED(作業指示灯入力時点灯、点滅または消灯 動作切換スイッチにて選択)
受光器動作表示灯:赤色LED(1光軸以上遮光時点灯)
安定入光表示灯:緑色LED(全光軸安定入光時点灯)
作業指示灯:赤色LED(作業指示灯入力時点灯、点滅または消灯 動作切換スイッチにて選択)
※出力に過電流が流れると短絡保護回路が働き、受光器の安定入光表示灯と動作表示灯が同時に点滅します。
干渉防止機能装備
投光停止機能装備



保護構造IP40(IEC)
使用周囲温度-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、変調式)
材質ケース:耐熱ABS、前面カバー:ポリエステル、表示カバー:アクリル
ケーブル0.2mm2 4芯キャブタイヤケーブル3m付
ケーブル延長0.2mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長25mまで延長可能
質量(投・受光器合計)本体質量:約350g
梱包質量:約550g
本体質量:約400g
梱包質量:約600g
本体質量:約450g
梱包質量:約650g
本体質量:約500g
梱包質量:約700g
本体質量:約570g
梱包質量:約750g
本体質量:約650g
梱包質量:約800g

(注1): 指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2): 消費電流は、次式によりお求めください。
           消費電流=消費電力÷電源電圧
           (例)NA2-N8(作業指示灯点灯時)の場合
           電源電圧12Vの場合の投光器の消費電流は、0.7W÷12V≒0.058A=58mA

使用例

汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) ワークの検出

通過・落下位置が定まらない
ワークの検出

汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) ループの有無検出

ループの有無検出

汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ) 大型エンジン部品取り出しミス防止

大型エンジン部品取り出しミス防止
※無光沢パイプ使用
ご注意:パイプでの反射光が入光しないように設置してください。

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

出力

光軸数

適合規格

検出幅

(mm)

ヘッド最大サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
8
-
140
W30×H13×L190
10
1個
5
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
8
-
140
W30×H13×L190
10
1個
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
8
-
140
W30×H13×L190
10
1個
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
12
-
220
W30×H13×L270
10
1個
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
12
-
220
W30×H13×L270
10
1個
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
16
-
300
W30×H13×L350
10
1個
5
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
16
-
300
W30×H13×L350
10
1個
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
16
-
300
W30×H13×L350
10
1個
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
20
-
380
W30×H13×L430
10
1個
5
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
20
-
380
W30×H13×L430
10
1個
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
20
-
380
W30×H13×L430
10
1個
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
24
-
460
W30×H13×L510
10
1個
5
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
24
-
460
W30×H13×L510
10
1個
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
24
-
460
W30×H13×L510
10
1個
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
28
-
540
W30×H13×L590
10
1個
5
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
28
-
540
W30×H13×L590
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,899
( 50,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
47,899
( 52,689 )
11日目
45,899
( 50,489 )
11日目
58,899
( 64,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,899
( 64,789 )
4日目
68,899
( 75,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
69,024
( 75,926 )
6日目
67,899
( 74,689 )
6日目
79,899
( 87,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
79,899
( 87,889 )
11日目
71,216
( 78,338 )
6日目
87,899
( 96,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
89,173
( 98,090 )
4日目
81,612
( 89,773 )
6日目
97,899
( 107,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
101,178
( 111,296 )
6日目

詳細情報

基本情報

・わずか13mmの超薄型ボディで、最大検出幅540mmを実現
・【注意:人体保護用の検出装置として使用される場合は、必ずライトカーテンをご使用ください】

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
自動機手動機問わず運転中の障害物侵入検出検出用として
5
満足度:5.0
他社製に比べても薄く、新規設備設計及び後付け問わず使いやすい。 又、意外と丈夫であり、常に振動する大型油圧設備に使用して...もっと読む
3人が参考にしています。
簡易治具のエリアセンサ
5
満足度:5.0
他の有名メーカーのものでは小型のものが充実してないので こちらのものが丁度良くて使いやすいです。
1人が参考にしています。
設備装置のエリア分けとして使用しています
2
満足度:2.0
社内で使っている搬送装置とのエリアを分けるのに使用しています。すぐに安全装置としても併用できる商品が欲しかったのですが、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)
小物・薄物検出用エリアセンサ (NA1-11シリーズ)
超薄型光電センサ BTFシリーズ
エリアセンサ BWPシリーズ
エリアセンサ BWシリーズ
薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ
メーカーPanasonicPanasonicAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)
通常価格45,899-54,8996,98931,899 -25,700 -7,150
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類エリアセンサエリアセンサ光電センサエリアセンサエリアセンサ光電センサ
検出方式透過透過拡散反射透過透過透過
検出距離【区分】~5000~100~30~5000~10000~3000
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
検出物体不透明体不透明体----
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング