メカニカル部品技術窓口
ライターサイズの超小型ボディで狭いスペースへの取り付けが可能
ライターサイズの超小型ボディで狭いスペースへの設置が可能










投光器

受光器
| 項目 | 種類 | NPN出力 | PNP出力 |
|---|---|---|---|
| 型番 | NA1-PK3 | NA1-PK3-PN | |
| 検出幅 | 49.2mm | ||
| 検出距離(注2) | 30~300mm | ||
| 光軸ピッチ | 24.6mm | ||
| 光軸数 | 3光軸 | ||
| 検出物体 | φ29mm以上の不透明体(完全遮光物体) | ||
| 電源電圧 | 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 | ||
| 消費電流 | 投光器:30mA以下、受光器:50mA以下 | ||
| 出力 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて) 0.4V以下(流入電流16mAにて) | PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧:1V以下(流出電流100mAにて) 0.4V以下(流出電流16mAにて) | |
| 出力動作 | 1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択 | ||
| 短絡保護 | 装備 | ||
| 応答時間 | 10ms以下(干渉防止機能使用時:30ms以下) | ||
| 表 示 灯 | 投光器 | 電源表示灯:緑色LED(通電時点灯) 作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯) | 電源表示灯:緑色LED(通電時点灯) 作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力High時点灯) |
| 受光器 | 動作表示灯:赤色LED(出力ON時点灯) 安定入光表示灯:緑色LED(全光軸安定入光時点灯) 作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯) | 動作表示灯:赤色LED(出力ON時点灯) 安定入光表示灯:緑色LED(全光軸安定入光時点灯) 作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力High時点灯) | |
| 干渉防止機能 | 装備(3台まで密着取り付け可能)(注3) | ||
| 耐 環 境 性 | 保護構造 | IP62(IEC)、防滴形 | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | ||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下 | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | ||
| 絶縁抵抗 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | ||
| 耐振動 | 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(MAX.5G) XYZ各方向2時間 | ||
| 耐衝撃 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 | ||
| 投光素子 | 赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式) | ||
| 材質 | ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル | ||
| ケーブル | 0.2mm2 4芯(投光器は3芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付 | ||
| ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100mまで延長可能 | ||
| 質量 | 本体質量:投・受光器各約50g | ||
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):検出距離は、投・受光器設置可能範囲を示します。

(注3):詳細については、正しくご使用くださいの干渉防止機能について(デジタルカタログ)をご参照ください。

セル生産ライン

組立ライン
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,899円 ( 32,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,681円 ( 32,649円 ) | 4日目 |
36,899円 ( 40,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,899円 ( 32,889円 ) | 6日目 |
27,931円 ( 30,724円 ) | 6日目 |
33,020円 ( 36,322円 ) | 5日目 |
ライターサイズの超小型ボディで狭いスペースへの取り付けが可能
![小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2) 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951240/CX-411_t_20230801115837.jpg)
Panasonic
小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
4.4通常価格(税別):1,858円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
レーザセンサ -距離設定型-
3通常価格(税別):8,700円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~