メカニカル部品技術窓口
・クロスビーム・スキャニング方式採用により、薄物の検出が可能になりました・【注意:人体保護用の検出装置...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください







CEマーキングEMC指令適合に加え、UL(レコグニション)認定も取得。
また、欧州で需要の多いPNP出力タイプもラインアップしました。


一般的なエリアセンサは、投光素子と受光素子が1対となりスキャニングしているため、薄い物の検出はできません。これに対してNA1-11は投光器側の素子が1~11の順にスキャニングして投光動作を行ない、受光器側の素子はスキャニングしないため、例えば投光器側の素子1が投光動作を行なうと受光器側すべての素子1~11に入光します。受光器側の素子に入光しない箇所が一箇所でもあると遮光動作となります。
この方式により、薄い物の検出が可能になります。


投光器

受光器
| 項目 | 種類 | NPN出力タイプ | PNP出力タイプ |
|---|---|---|---|
| 型番 | NA1-11 | NA1-11-PN | |
| 検出幅 | 100mm | ||
| 検出距離(注2) | 0.17~1m | ||
| 素子ピッチ | 10mm | ||
| 素子数 | 投・受光器各11個 | ||
| 検出物体 | φ13.5mm以上の不透明体(注3) | ||
| 電源電圧 | 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 | ||
| 消費電流 | 投光器:80mA以下、受光器:100mA以下 | ||
| 出力 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて) 0.4V以下(流入電流16mAにて) | PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧:1V以下(流出電流100mAにて) 0.4V以下(流出電流16mAにて) | |
| 出力動作 | 遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択 | ||
| 短絡保護 | 装備 | ||
| 応答時間 | 遮光時:5ms以下、入光時:10ms以下 | ||
| 表 示 灯 | 投光器 | 電源表示灯:緑色LED(通電時点灯) 大型表示灯:橙色LED(大型表示灯入力Low時点灯 または点滅 切換スイッチにて選択) | 動作表示灯:橙色LED(出力ON時点灯) 電源表示灯:緑色LED(通電時点灯) 大型表示灯:橙色LED(大型表示灯入力High時点灯 または点滅 切換スイッチにて選択) |
| 受光器 | 動作表示灯:橙色LED(出力ON時点灯) 電源表示灯:緑色LED(通電時点灯) 大型表示灯:橙色LED(大型表示灯入力Low時点灯 または点滅 切換スイッチにて選択) | 動作表示灯:橙色LED(出力ON時点灯) 電源表示灯:緑色LED(通電時点灯) 大型表示灯:橙色LED(大型表示灯入力High時点灯 または点滅 切換スイッチにて選択) | |
| 耐 環 境 性 | 保護構造 | IP62(IEC)、防滴II形 | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | ||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下 | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | ||
| 絶縁抵抗 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | ||
| 耐振動 | 耐久10~150Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | ||
| 耐衝撃 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 | ||
| 投光素子 | 赤外LED(発光ピーク波長:880nm、クロスビーム・スキャニング方式) | ||
| 材質 | ケース:耐熱ABS、レンズ:アクリル、表示灯カバー:アクリル | ||
| ケーブル | 0.3mm2 4芯(投光器は3芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付 | ||
| ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100mまで延長可能 | ||
| 質量 | 本体質量:投光器 約80g / 受光器 約85g、梱包質量:約210g | ||
(注1): 指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2): 検出距離は、投・受光器設置可能範囲を示します。

(注3): 本製品は、クロスビーム・スキャニング方式を採用しており薄物の検出が可能ですが、安定した検出ができる薄物の大きさは設定距離により異なります。
薄物検出に使用する場合は、必ず実際の検出物体で安定した検出ができることをご確認ください。

郵便物の通過検知

通過、落下位置の定まらない
ワークの検出

押し出し材の先端検出
・クロスビーム・スキャニング方式採用により、薄物の検出が可能になりました
・【注意:人体保護用の検出装置として使用される場合は、必ずライトカーテンをご使用ください】
![小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2) 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951240/CX-411_t_20230801115837.jpg)
Panasonic
小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
ファイバセンサ アンプ・ケーブル一体型セット
4.9通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~