メカニカル部品技術窓口
3LEDマークセンサ登場。【特長】・さまざまなマーク検出に対応!・最適LED自動選択機能。・用途に合わ...
詳細を確認3LEDマークセンサ登場
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細01](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_001_20230801115854.jpg)
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細02](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_002_20230801115854.jpg)
デジタルカラーマークセンサLX-100シリーズは、高精度センシングを可能にする、同軸反射光学系と約1mm×5mmのシャープなスポットで、安定してレジスターマーク(光電管マーク)などのマーク検出が可能です。
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細03](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_003_20230801115854.jpg)
R・G・BのLED3色には、得意な色判別の組み合わせがあります。デジタルカラーマークセンサLX-100のマークモードでは、マークと下地のコントラスト(S/N比)が最大となるLEDを自動選択する「最適LED自動選択機能」を搭載し、最適な検出を行ないます。マークと下地の反射光量の差ではなく、コントラストでLEDを選択しますのでより安定した検出が行なえます。
(下例の包装フィルムの場合では、青色LEDが光量比において優れた値を示し、より安定した検出が可能となるため、青色LEDによるマーク検出が行なわれます。)
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細04](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_004_20230801115854.jpg)
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細05](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_005_20230801115854.jpg)
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細06](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_006_20230801115854.jpg)
デジタルカラーマークセンサLX-100のカラーモードでは、R・G・B3色のLEDをすべて使用し、マーク色をR・G・Bの比率で判別します。内蔵された12bitA/Dコンバータにより、分解能1/4,000の高精度判定が可能です。下図はその仕組みをイメージ化したものです。
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細07](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_007_20230801115854.jpg)
4桁デジタル表示で、マークと下地の入光量を確認できます。また、しきい値が数値で管理できますので、マニュアル化も簡単です。ダイレクトコードを表示させると、設定内容が確認できますので、遠隔地でのメンテナンスなどに有効です。
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細08](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_008_20230801115854.jpg)
センサの基本操作項目を6つの表示灯で表すMODE NAVI。簡単に操作ができ、今どの操作モードに設定されているのか、ひと目で確認できます。
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細09](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_009_20230801115854.jpg)
検出状態が数値で表示されますので、センサの状態がひと目でわかります。また、各包装フィルムでの、センサの設定をデジタルで指示することも可能です。
・センサの設定指示例
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細10](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_010_20230801115854.jpg)
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細11](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_011_20230801115854.jpg)
ダイレクトコード表(D-Code)
センサの設定モードを4桁のコード(D-Code)で確認できます。下表がその一覧です。
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細12](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_012_20230801115854.jpg)
(注1):マークモードでのL-ON/D-ONはセンサ側で自動的に設定されます。例えば、2点ティーチングでは、ONさせたいマークで「ONキー」を押し、OFFさせたい下地で「OFFキー」を押します。この際、オペレータはL-ON/D-ON を全く意識する必要がありません。
(注2):検出の精度をFINE(標準)/COARSE(粗い)の2段階で設定します。
(注3):パーセント表示は、マークモードのみ有効です。
(注4):エコモードは、RUNモードで一定時間(約10秒以上)ボタン操作がない場合、デジタル表示を消灯して消費電力を押さえる機能です。デジタル表示は、どれかのキーを押すことで再度点灯します。
(注5):ターンモードは、センサの取り付け上でデジタル表示が逆さになる場合、デジタル表示を反転させて見易くする機能です。
※工場出荷時の設定(デフォルト):D-Codeで、"0004"となっています。
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細13](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_013_20230801115854.jpg)
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細14](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_014_20230801115854.jpg)
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 商品特長詳細15](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_015_20230801115854.jpg)
キーロック機能を使えば、センサの設定項目を誤って変更されないように、入力操作を制限することができます。また、しきい値調整だけ許可する「RUNアジャスト」、ティーチング操作だけ許可する「RUNティーチング」と言った細かな設定も可能です。「RUNアジャスト」、「RUNティーチング」を設定した場合、アジャストおよびティーチングが、RUNモードのままで可能になります。
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 製品仕様01](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_016_20230801115854.jpg)
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 製品仕様02](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_017_20230801115854.jpg)
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 製品仕様03](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_018_20230801115854.jpg)
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 製品仕様04](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_019_20230801115854.jpg)
| 種類 | ケーブルタイプ | コネクタタイプ | |
|---|---|---|---|
| 型 式 名 | NPN出力 | LX-101 | LX-101-Z |
| PNP出力 | LX-101-P | LX-101-P-Z | |
| 検出距離 | 10±3mm | ||
| スポットサイズ | 1×5mm(設定距離10mmにて) | ||
| 電源電圧 | 12~24V DC±10% リップルP-P 10%以下 | ||
| 消費電力 | 通常時:750mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、 ECOモード時:600mW以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) | ||
| 出力1 (OUT) | <NPN出力タイプ> NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:30V DC以下 (出力-0V間) ・残留電圧:1.5V以下 (流入電流50mAにて) <PNP出力タイプ> PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:50mA ・印加電圧:30V DC以下 (出力-+V間) ・残留電圧:1.5V以下 (流出電流50mAにて) | <NPN出力タイプ> NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下 (出力-0V間) ・残留電圧:1.5V以下 (流入電流100mAにて) <PNP出力タイプ> PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下 (出力-+V間) ・残留電圧:1.5V以下 (流出電流100mAにて) | |
| - | 短絡保護 | 装備(自動復帰式) | |
| - | 出力動作 | マークモード時:入光時ON/非入光時ON(ティーチング時自動設定)、 カラーモード時:一致時ON/不一致時ON(ティーチング時に設定) | |
| 出力2 (OUT) | <NPN出力タイプ> NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:30V DC以下 (出力-0V間) ・残留電圧:1.5V以下 (流入電流50mAにて) <PNP出力タイプ> PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:50mA ・印加電圧:30V DC以下 (出力-+V間) ・残留電圧:1.5V以下 (流出電流50mAにて) | - | |
| - | 短絡保護 | 装備(自動復帰式) | - |
| 出力動作 | 出力1の反転動作 | - | |
| 応答時間 | マークモード時:45μs以下、カラーモード時:150μs以下 | ||
| ティーチング入力 | <NPN出力タイプ> NPN無接点入力 ・信号条件: High…+5V~+Vまたは開放 Low…0~+2V(流出電流0.5mA以下) ・入力インピーダンス:約10kΩ <PNP出力タイプ> PNP無接点入力 ・信号条件: High…+4V~+V(流入電流3mA以下) Low…0~+0.6Vまたは開放 ・入力インピーダンス:約10kΩ | ||
| デジタル表示 | 4桁赤色LED表示 | ||
| 感度設定方法 | マークモード:2点ティーチング/フルオートティーチング、 カラーモード:1点ティーチング | ||
| 設定感度微調整機能 | 装備 | ||
| タイマ機能 | 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ装備、 有効/無効切換式(タイマ時間:1~500ms 9段階可変) | ||
| 耐 環 境 性 | 保護構造 | IP67(IEC)、防浸形 | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | ||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:受光面照度3,000 Lx以下 | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | ||
| 耐振動 | 耐久10~500Hz 複振幅3.0mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 | ||
| 耐衝撃 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 | ||
| 投光素子 | 赤色/緑色/青色 複合LED(発光ピーク波長:640nm/525nm/470nm) | ||
| 材質 | ケース:PBT、表示カバー:ポリカーボネート、操作ボタン:シリコーンゴム レンズ:ガラス、レンズホルダ:アルミ | ||
| ケーブル | 0.34mm2 5芯キャブタイヤケーブル 2m付 | (注2) | |
| ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 | ||
| 質量 | 本体質量:約120g | 本体質量:約55g | |
| 梱包質量:約180g | 梱包質量:約120g | ||
| 付属品 | M4(長さ30mm)座金組込ビス:2本 | ||
(注1): 指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2): コネクタタイプには、ケーブルが付属されていません。必ず別売のコネクタタイプ用接続ケーブルをご購入ください。
![デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100) 規格表01](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004951701/221004951701_020_20230801115854.jpg)
(単位:mm)
| 設定距離(L) (注1) | スポットサイズ(注2) | |
|---|---|---|
| 幅(W) | 長さ(D) | |
| 7 | 2.0 | 5.5 |
| 8 | 1.7 | 5.5 |
| 9 | 1.2 | 5.3 |
| 10 | 1.0 | 5.0 |
| 11 | 1.3 | 5.0 |
| 12 | 1.5 | 5.0 |
| 13 | 2.0 | 5.0 |
(注1): 設定距離Lは、レンズ前面からワークまでの距離です。
(注2): 数値は代表例です。目安としてご使用ください。
3LEDマークセンサ登場。
【特長】
・さまざまなマーク検出に対応!
・最適LED自動選択機能。
・用途に合わせて選べる2つの検出モード:マークモード、カラーモード。
・高精度マーク色判別。
・デジタル表示で簡単設定!設定内容の数値管理が可能。
・初心者でもすぐに使えるMODE NAVI。
・検出状態をデジタル管理可能。
・設定内容がひと目でわかるダイレクトコード。
・超シンプルティーチング。
・小型設計で省スペース。
・キーロック機能を装備。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
4.4通常価格(税別):1,858円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
レーザセンサ -距離設定型-
3通常価格(税別):8,700円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~