17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

デジタルレーザセンサ (LS/LS-H)

通常単価(税別)
24,14735,077
税込単価
26,56238,585
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【特長】・高精度レーザセンシングをより身近に、より使い易く。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

高精度レーザセンシングをもっと身近に、使い易く!

デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細01

さまざまなアプリケーションに対応する、6タイプのレーザセンサヘッドを用意

デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細03

業界標準取り付けピッチ

3タイプのセンサヘッドの取り付けピッチは、汎用ビームセンサCX-400シリーズVer.2と同じ業界標準の25.4mmです。 汎用ビームセンサからレーザセンサへ交換する際も、取付金具はそのまま使用できます。

デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細04

簡単なスポット調整 [長距離スポット反射タイプ / 長距離ライン反射タイプ]

センサヘッドの"背面"にスポット調整ボリウムを装備していますので、スポットを見ながら簡単に調整できます。またドライバを使用して調整しますので、メンテナンス時などに誤って手で回してしまうことがありません。

デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細05

FDA / JIS / IECクラス1タイプをラインアップ [LS-H91(F)-A、LS-H21(F)-A]

クラス1タイプで可視光スポット。光軸合わせが容易に行なえます。
デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細06

光軸微調整金具を用意 [MS-CX-11]

センサ設置後でも上下・左右方向に各4°の微調整が可能。取り付け方向も縦方向、横方向の2方向に対応できます。
デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細07

設定がカンタン・デュアル表示

大型4桁デジタル表示を2面搭載しました。現在の入光量(赤色表示)を確認しながら、最適なしきい値(緑色表示)を簡単に設定できます。

デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細08

2つのスイッチでシンプル操作

操作スイッチは、大型MODEキーと大型ジョグスイッチの2つのみ。

デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細09

省配線・省スペース

ワンタッチケーブルにより省配線が可能(コネクタタイプ)。
中継端子台の接続点数・工数を削減でき、省スペース化に貢献します。また、LS-400シリーズのアンプはもちろん、デジタルファイバセンサFX-500シリーズ/FX-300シリーズや、デジタル圧力センサDPS-400シリーズなどコネクタタイプのアンプとの横連結も可能です。
デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細10

ご注意:アンプによって通信方式などが異なるため、各アンプを連結する 際は、各アンプの取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。

メンテナンス、予防保全を容易にする上位通信機能付タイプ新登場! [LS-403]

ネットワーク通信が可能
オープンネットワーク対応通信ユニットSC-GU3シリーズを介しオープンネットワークCC-Link/DeviceNet/EtherCATに接続可能。PLC、パソコンなどからモニタリングや各種設定が行なえます。


※CC-Linkは、三菱電機株式会社の登録商標です。
DeviceNet™は、ODVA(Open DeviceNet Vender Association, Inc.)の登録商標です。
EtherCAT®は、Beckhoff Automation GmbHの登録商標です。
※SC-GU3シリーズの詳細については、SC-GU3シリーズをご参照ください。
デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細11
メンテナンスの手間を省くしきい値追従周期設定機能
長期的な環境変化(ホコリなど)による投光量の変化に追従するため、任意の周期で入光量を確認し、しきい値の再設定を自動で行ないます。
メンテナンス工数の削減に貢献します。
デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細12

MODE NAVI カスタム機能

応答時間、M.G.S.機能、データバンクロード、投光停止機能、D-CODEから、よくお使いになる機能を選択してCUSTOMモードに格納することで、簡単に設定変更ができます。

デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細13

微小差を確実にセンシング(M.G.S.機能)

近距離でのセンシング時や、透明体・微小物体の検出時などに、センサの受光感度を調節して、最適な設定を3段階(U-LG時は4段階)から選べます。
しかも、受光感度を変えても、センサの応答時間は変わりません。
デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細14

外部入力可能なケーブルタイプ

ケーブルタイプLS-401-C2は外部入力線を装備(5芯)。装置外部からのティーチングやレーザ投光停止を行なう場所、またレーザセンサを単体でご使用になる場合におすすめです。
デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細15

センサヘッド4台まで密着取り付けが可能

自動干渉防止機能によりセンサヘッド4台まで干渉を防ぎます。
デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細16

投光停止機能を装備

画像処理機器の視野にレーザスポットを入れたくない場合などで、外部入力による投光停止信号によってレーザ放射を停止させることができます。
デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細17

設定状態がひと目でわかる(D-CODE)

アンプの設定状態を8桁のコードで表示。遠隔地での作業指示やアフターフォローに便利です。
デジタルレーザセンサ (LS-400) 商品特長詳細18

使用例

複雑な形状のワーク検出
シートロールの残量検出
電子部品の足ピン検出
デジタルレーザセンサ (LS-400) 使用例01
デジタルレーザセンサ (LS-400) 使用例02
デジタルレーザセンサ (LS-400) 使用例03
ライン状の検出エリアで、複雑な形状のワークをより安定して検出できます。
スポット径約φ1mm(検出距離1m)の同軸ミラー反射タイプですので、シートロールの残量を高精度に検出できます。
ワークに合わせてスポット形状を調整できますので、離れた場所から微小ワークを検出する際も設定が容易に行なえます。

規格表

センサヘッド

種類同軸ミラー反射タイプ
クラス2クラス1
型式名JIS/IEC/GB
適合タイプ
LS-H92LS-H91LS-H91-A
FDA/IEC/JIS
適合タイプ(注2)
LS-H92FLS-H91FLS-H91F-A
組み合わせアンプLS-401(P)、LS-401(P)-C2、LS-403
検出距離LONG0.2~30m(注3)0.1~7m(注3)0.1~5m(注3)
STD0.2~20m(注3)0.1~5m(注3)0.1~3m(注3)
FAST0.2~10m(注3)0.1~3m(注3)0.1~1m(注3)
H-SP
動作表示灯橙色LED(アンプ出力ON時点灯)
レーザ放射表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)
スポット調整
ボリウム
-
耐環境性保護構造IP40(IEC)
使用周囲温度-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000Lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
投光素子JIS/IEC/GB
適合タイプ
赤色半導体レーザ
クラス2
(JIS/IEC/GB)
最大出力:3mW
発光ピーク波長:655nm
赤色半導体レーザ
クラス1
(JIS/IEC/GB)
最大出力:1mW
発光ピーク波長:655nm
FDA/IEC/JIS
適合タイプ
(注2)
赤色半導体レーザ
クラス2
(FDA/IEC/JIS)
最大出力:3mW
発光ピーク波長:655nm
赤色半導体レーザ
クラス1
(FDA/IEC/JIS)
最大出力:1mW
発光ピーク波長:655nm
材質ケース:PBT(取付部はPEI)、レンズカバー:アクリル
ケーブル0.1mm2 1芯平行2線シールドケーブル2m付(アンプ接続コネクタ付)(注4)
質量本体質量:約30g
梱包質量:約40g
本体質量:約30g
梱包質量:約45g
付属品RF-230(反射ミラー):1個
警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
RF-330(反射ミラー):1個
警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
RF-330(反射ミラー):1個
説明ラベル:1セット(規格に応じ日本語・
中国語表記を同梱)

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):FDA規則のLaser Notice No.50(2007.6.24)の規定に従い、FDA規則(21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。
(注3):検出距離は、反射ミラーRF-330[LS-H92(F)はRF-230]に対する値です。また、検出距離は、反射ミラー設定可能範囲を示します。検出物体の検出は0.1m[LS-H92(F)は0.2m]以下でも可能です。
同軸ミラー反射タイプは、原理上鏡面体または光を拡散しやすい物体などを近距離で検出すると、偏光された光が不安定となり検出できない場合があります。
その場合は、次のような対策を行なってください。
【対策】
・アンプのM.G.S.機能を使用して受光感度レベルを下げる。
・応答時間を変更する。
・センサヘッドを検出物体から遠ざける。
(注4):ケーブル延長はできません。

種類拡散反射型
長距離スポット
反射タイプ
長距離ライン反射タイプ
クラス2クラス1-
型式名JIS/IEC/GB
適合タイプ
LS-H21LS-H21-ALS-H22(注3)
FDA/IEC/JIS
適合タイプ(注2)
LS-H21FLS-H21F-ALS-H22F(注3)
組み合わせアンプLS-401(P)、LS-401(P)-C2、LS-403
検出距離LONG30~1,000mm30~500mm30~1,000mm
STD30~500mm30~250mm30~500mm
FAST30~300mm30~150mm30~300mm
H-SP
動作表示灯橙色LED(アンプ出力ON時点灯)
レーザ放射
表示灯
緑色LED(レーザ放射時点灯)
スポット調整
ボリウム
多回転ボリウム装備
耐環境性保護構造IP40(IEC)
使用周囲温度-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000Lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
投光素子JIS/IEC/GB
適合タイプ
赤色半導体レーザ
クラス2
(JIS/IEC/GB)
最大出力:3mW
発光ピーク波長:655nm
赤色半導体レーザ
クラス1
(JIS/IEC/GB)
最大出力:1mW
発光ピーク波長:655nm
赤色半導体レーザ
クラス2
(JIS/IEC/GB)
最大出力:3mW
発光ピーク波長:655nm
FDA/IEC/JIS
適合タイプ
(注2)
赤色半導体レーザ
クラス2
(FDA/IEC/JIS)
最大出力:3mW
発光ピーク波長:655nm
赤色半導体レーザ
クラス1
(FDA/IEC/JIS)
最大出力:1mW
発光ピーク波長:655nm
赤色半導体レーザ
クラス2
(FDA/IEC/JIS)
最大出力:3mW
発光ピーク波長:655nm
材質ケース:PBT(取付部はPEI)、レンズカバー:アクリル
ケーブル0.1mm2 1芯平行2線シールドケーブル2m付(アンプ接続コネクタ付)(注4)
質量本体質量:約30g
梱包質量:約40g
本体質量:約35g
梱包質量:約45g
付属品警告ラベル:1セット
(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
説明ラベル:1セット
(規格に応じ日本語・中国語表記を同梱)
LS-MR1(ライン反射用レンズアタッチメント):1個
警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・
英語・中国語表記を同梱)

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):FDA規則のLaser Notice No.50(2007.6.24)の規定に従い、FDA規則(21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。
(注3):LS-H22(F)は、長距離スポット反射タイプLS-H21(F)とライン反射用レンズアタッチメントLS-MR1のセット型式名です。実際の製品にはLS-H21(F)と表示されています。
(注4):ケーブル延長はできません。

アンプ

種類コネクタタイプケーブルタイプ
-通信機能付
型式名NPN出力LS-401LS-403LS-401-C2
PNP出力LS-401P-LS-401P-C2
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電力通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、
ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)
出力
(出力1、出力2)
<NPN出力タイプ>
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA(LS-403は50mA)(注2)
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:1.5V以下[流入電流100mA(LS-403は50mA)(注2)にて]

<PNP出力タイプ>
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:100mA(注2)
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:1.5V以下[流出電流100mA(注2)にて]
-出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
短絡保護装備
応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択
外部入力
(投光停止
フルオートティーチング/
リミットティーチング)
<NPN出力タイプ>
NPN無接点入力
・信号条件:
High…+5V~+Vまたは開放
Low…0~+2V(流出電流0.5mA以下)
・入力インピーダンス:約10kΩ

<PNP出力タイプ>
PNP無接点入力
・信号条件:
High…+4V~+V(流入電流3mA以下)
Low…0~+0.6Vまたは開放
・入力インピーダンス:約10kΩ
動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)
レーザ放射表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)
Select表示灯黄色LED(出力1、出力2各々選択時点灯)
MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED
デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示
感度設定方法通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整
ウィンドウコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整
ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整
微分モード:5段階設定(LS-403は8段階設定)
設定感度微調整機能装備
タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式
-タイマ時間約1~9,999ms約0.5ms、1~9,999ms約1~9,999ms
自動干渉防止機能装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(但し、LS-401□はH-SPモード時無効、LS-403はH-SPモード時センサヘッド2台まで)(注3)]
耐環境性使用周囲温度-10~+55℃(4~7台密着時:-10~+50℃、
8~16台密着時:-10~+45℃)(但し、結露および氷結しないこと)、
保存時:-20~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、
押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS
ケーブル- (注4)0.15mm2 5芯キャブタイヤケーブル2m付
ケーブル延長0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
質量本体質量:約15g
梱包質量:約20g
本体質量:約65g
梱包質量:約75g

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):コネクタタイプを5台~8台連結した場合は50mA(LS-403では25mA)、9台~16台連結した場合は25mAになります。
(注3):自動干渉防止機能を使用する場合は、アンプ同士を連結させて設置します。
(注4):コネクタタイプには、ケーブルが付属されていません。必ず別売のワンタッチケーブルをご購入ください。
LS-403をオープンネットワーク対応通信ユニットSC-GU3シリーズに接続する場合は、連結コネクタユニットをご購入ください。
親ケーブル(4芯):CN-74-C1(ケーブル長1m)、CN-74-C2(ケーブル長2m)、CN-74-C5(ケーブル長5m)
子ケーブル(2芯):CN-72-C1(ケーブル長1m)、CN-72-C2(ケーブル長2m)、CN-72-C5(ケーブル長5m)
連結コネクタユニット:SC-71

型番リスト

表示件数

検出方式

検出距離【区分】

アンプ 種類

商品タイプ

検出の種類(反射形のみ)

光軸の配置種類

検出光の種類

光源 投光素子

保護構造

検出光放射方向

ヘッド材質

接続方式

ケーブル長

(m)

芯数

出力

反射ミラー

タイマ機能

電源電圧

出力動作

適合規格

検出距離詳細

(mm)

ヘッド最大サイズ

(mm)

アンプ最大サイズ

(mm)

付属品

RoHS?最小発注数量
-
-
分離型(アンプ単体)
アンプ コネクタタイプ レーザセンサ
-
投光・受光一体単体使用
標準
-
-
-
耐熱ABS
コネクタタイプ
-
-
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
RF-310(同軸ミラー反射タイプ用)
あり
DC±10% 12~24V
入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
-
-
-
W33×H10×L81
-
10
1個
-
-
分離型(アンプ単体)
アンプ ケーブルタイプ レーザーセンサ
-
投光・受光一体単体使用
標準
-
-
-
耐熱ABS
ケーブルタイプ
2
5
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
RF-310(同軸ミラー反射タイプ用)
あり
DC±10% 12~24V
入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
-
-
-
W33×H10×L81
-
10
1個
-
-
分離型(アンプ単体)
アンプ コネクタタイプ レーザセンサ
-
投光・受光一体単体使用
標準
-
-
-
耐熱ABS
コネクタタイプ
-
-
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
RF-310(同軸ミラー反射タイプ用)
あり
DC±10% 12~24V
入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
-
-
-
W33×H10×L81
-
10
1個
-
-
分離型(アンプ単体)
アンプ ケーブルタイプ レーザーセンサ
-
投光・受光一体単体使用
標準
-
-
-
耐熱ABS
ケーブルタイプ
2
5
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
RF-310(同軸ミラー反射タイプ用)
あり
DC±10% 12~24V
入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
-
-
-
W33×H10×L81
-
10
1個
拡散反射
~1000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 拡散反射型
長距離スポット反射タイプ
投光・受光一体単体使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
なし
-
-
-
JIS/IEC/GB
30~1000
W25×H11.2×L31
-
警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
拡散反射
~500
分離型(センサ単体)
センサヘッド 拡散反射型
長距離スポット反射タイプ
投光・受光一体単体使用
レーザー(クラス1)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
なし
-
-
-
JIS/IEC/GB
30~500
W25×H11.2×L31
-
説明ラベル:1セット(規格に応じ日本語・中国語表記を同梱)
10
1個
拡散反射
~1000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 拡散反射型
長距離スポット反射タイプ
投光・受光一体単体使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
5
1
-
なし
-
-
-
JIS/IEC/GB
30~1000
W25×H11.2×L31
-
警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
拡散反射
~1000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 拡散反射型
長距離スポット反射タイプ
投光・受光一体単体使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
なし
-
-
-
FDA/IEC/JIS
30~1000
W25×H11.2×L31
-
警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
拡散反射
~500
分離型(センサ単体)
センサヘッド 拡散反射型
長距離スポット反射タイプ
投光・受光一体単体使用
レーザー(クラス1)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
なし
-
-
-
FDA/IEC/JIS
30~500
W25×H11.2×L31
-
説明ラベル:1セット(規格に応じ日本語・中国語表記を同梱)
10
1個
拡散反射
~1000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 拡散反射型
長距離ライン反射タイプ
投光・受光一体反射板使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
なし
-
-
-
JIS/IEC/GB
30~1000
W28.5×H11.2×L33.5
-
LS-MR1(ライン反射用レンズアタッチメント):1個/警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
拡散反射
~1000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 拡散反射型
長距離ライン反射タイプ
投光・受光一体反射板使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
5
1
-
なし
-
-
-
JIS/IEC/GB
30~1000
W28.5×H11.2×L33.5
-
LS-MR1(ライン反射用レンズアタッチメント):1個/警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
拡散反射
~1000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 拡散反射型
長距離ライン反射タイプ
投光・受光一体反射板使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
なし
-
-
-
FDA/IEC/JIS
30~1000
W28.5×H11.2×L33.5
-
LS-MR1(ライン反射用レンズアタッチメント):1個/警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
回帰反射(ミラー)
~10000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 同軸ミラー反射タイプ
-
投光・受光一体反射板使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
付属) RF-330
-
-
-
JIS/IEC/GB
100~7000
W25×H11.2×L31
-
RF-330(反射ミラー):1個/警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
回帰反射(ミラー)
~5000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 同軸ミラー反射タイプ
-
投光・受光一体反射板使用
レーザー(クラス1)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
付属) RF-330
-
-
-
JIS/IEC/GB
100~5000
W25×H11.2×L31
-
RF-330(反射ミラー):1個/説明ラベル:1セット(規格に応じ日本語・中国語表記を同梱)
10
1個
回帰反射(ミラー)
~5000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 同軸ミラー反射タイプ
-
投光・受光一体反射板使用
レーザー(クラス1)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
5
-
-
付属) RF-330
-
-
-
JIS/IEC/GB
100~5000
W25×H11.2×L31
-
LS-MR1(ライン反射用レンズアタッチメント):1個/警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
回帰反射(ミラー)
~5000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 同軸ミラー反射タイプ
-
投光・受光一体単体使用
レーザー(クラス1)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
なし
-
-
-
JIS/IEC/GB
100~5000
W25×H11.2×L31
-
説明ラベル:1セット(規格に応じ日本語・中国語表記を同梱)
10
1個
回帰反射(ミラー)
~10000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 同軸ミラー反射タイプ
-
投光・受光一体反射板使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
5
1
-
付属) RF-330
-
-
-
JIS/IEC/GB
100~7000
W25×H11.2×L31
-
RF-330(反射ミラー):1個/警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
回帰反射(ミラー)
~10000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 同軸ミラー反射タイプ
-
投光・受光一体単体使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
なし
-
-
-
JIS/IEC/GB
100~7000
W25×H11.2×L31
-
警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
回帰反射(ミラー)
~5000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 同軸ミラー反射タイプ
-
投光・受光一体反射板使用
レーザー(クラス1)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
付属) RF-330
-
-
-
FDA/IEC/JIS
100~5000
W25×H11.2×L31
-
RF-330(反射ミラー):1個/説明ラベル:1セット(規格に応じ日本語・中国語表記を同梱)
10
1個
回帰反射(ミラー)
~5000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 同軸ミラー反射タイプ
-
投光・受光一体単体使用
レーザー(クラス1)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
なし
-
-
-
FDA/IEC/JIS
100~5000
W25×H11.2×L31
-
説明ラベル:1セット(規格に応じ日本語・中国語表記を同梱)
10
1個
回帰反射(ミラー)
~10000
分離型(センサ単体)
センサヘッド 同軸ミラー反射タイプ
-
投光・受光一体単体使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
なし
-
-
-
FDA/IEC/JIS
100~7000
W25×H11.2×L31
-
警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
回帰反射(ミラー)
10000超
分離型(センサ単体)
センサヘッド 同軸ミラー反射タイプ
-
投光・受光一体反射板使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
付属) RF-230
-
-
-
JIS/IEC/GB
200~30000
W26×H11.2×L31
-
RF-230(反射ミラー):1個/警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
回帰反射(ミラー)
10000超
分離型(センサ単体)
センサヘッド 同軸ミラー反射タイプ
-
投光・受光一体単体使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
なし
-
-
-
JIS/IEC/GB
200~30000
W26×H11.2×L31
-
警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
回帰反射(ミラー)
10000超
分離型(センサ単体)
センサヘッド 同軸ミラー反射タイプ
-
投光・受光一体反射板使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
付属) RF-230
-
-
-
FDA/IEC/JIS
200~30000
W26×H11.2×L31
-
RF-230(反射ミラー):1個/警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
回帰反射(ミラー)
10000超
分離型(センサ単体)
センサヘッド 同軸ミラー反射タイプ
-
投光・受光一体単体使用
レーザー(クラス2)
赤色
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ケーブルタイプ(アンプ接続コネクタ付)
2
1
-
なし
-
-
-
FDA/IEC/JIS
200~30000
W26×H11.2×L31
-
警告ラベル:1セット(規格に応じ日本語・英語・中国語表記を同梱)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,899
( 32,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,899
( 32,889 )
11日目
26,196
( 28,816 )
6日目
27,168
( 29,885 )
4日目
29,431
( 32,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,398
( 31,238 )
6日目
29,548
( 32,503 )
6日目
29,548
( 32,503 )
6日目
30,572
( 33,629 )
6日目
32,741
( 36,015 )
6日目
35,077
( 38,585 )
6日目
35,077
( 38,585 )
6日目
29,899
( 32,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,401
( 32,341 )
4日目
29,548
( 32,503 )
6日目
25,326
( 27,859 )
6日目
28,398
( 31,238 )
6日目
24,147
( 26,562 )
6日目
29,548
( 32,503 )
6日目
27,498
( 30,248 )
6日目
26,351
( 28,986 )
6日目
30,572
( 33,629 )
6日目
28,649
( 31,514 )
6日目
32,741
( 36,015 )
6日目
30,854
( 33,939 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・高精度レーザセンシングをより身近に、より使い易く。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルレーザセンサ (LS/LS-H)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルレーザセンサ (LS/LS-H)
パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1)
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)
デジタルファイバセンサ (FX-100)
小物・薄物検出用エリアセンサ (NA1-11シリーズ)
距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格24,147-10,064 -9,997 -8,819 -54,89915,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類レーザーセンサ光電センサ光電センサファイバーセンサエリアセンサ光電センサ
検出物体不透明体透明体 / 液面(パイプ取付)不透明体不透明体不透明体不透明体
ヘッド形状パイプ取付
使用温度範囲(℃)-10~+55-10~+55-10~+55-10~+55-10~+55-25~+55
使用湿度範囲(%)35~8535~8535~8535~8535~8535~85
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング