メカニカル部品技術窓口
【特長】・LED式で、高い安全性とレーザ並みの高精度検出を実現
詳細情報を確認するLED式で、高い安全性とレーザ並みの高精度検出を実現


光源には、安全な赤色LEDを採用していますので、レーザ光のような煩わしい安全対策は不要です。また赤色LEDを採用したことにより、測定スポットを目で確認できますので、ワークの位置合わせが簡単に行なえます。

1~5Vのアナログ出力に加え、比較出力をHIGHとLOWの2系統装備しました。
比較出力の測定を行なうタイミングをセンサなどから入力することができます。(微分同期、期間同期)



切りくずが付着していたら遮光幅が広くなります。
センサヘッド





LA-310
センサヘッド


| 種類 | 超薄型タイプ | |
|---|---|---|
| 型式名 | LA-305 | |
| 組み合わせアンプ | LA-A1、LA-A1P | |
| 検出幅 | 5mm | |
| 検出距離 | 300mm | |
| 最小検出物体 | φ0.05mm不透明体 | |
| 繰り返し精度 | 光軸に直角方向: 0.01mm以下 | |
| 温度特性 | 0.2% F.S./℃以下 | |
| 耐 環 境 性 | 使用周囲温度 | 0~+40℃(但し、結露しないこと)、保存時:-20~+70℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 受光面照度10,000lx以下 | |
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | |
| 絶縁抵抗 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | |
| 耐振動 | 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 | |
| 耐衝撃 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 | |
| 投光素子 | 赤色LED (発光ピーク波長:650nm、変調式) | |
| 材質 | 本体ケース:耐熱ABS、 本体カバー:耐熱ABS、 前面カバー:ガラス | |
| ケーブル | 0.18mm2 3芯複合キャブタイヤケーブル2m付 | |
| ケーブル延長 | 0.18mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長10mまで延長可能(但し、シールド線はシールド線にて延長) | |
| 本体質量 | 投・受光器各約70g | |
| 付属品 | MS-LA3-2(センサヘッド取付金具):投・受光器用2式1セット、光軸調整シール:2枚 | |
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度+20℃です。
| 種類 | NPN出力 | |
|---|---|---|
| 型式名 | LA-A1 | |
| 組み合わせセンサヘッド | LA-305 | |
| 電源電圧 | 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 | |
| 消費電流 | 120mA以下(センサヘッドを含む) | |
| 比較出力 (HIGH、LOW) | NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間) ・残留電圧: 1.5V以下(流入電流100mAにて) 0.5V以下(流入電流16mAにて) | |
| 応答時間 | 0.5ms以下 | |
| 出力動作 | HIGH出力:入光量がHIGH出力設定レベル以下のときON LOW出力:入光量がLOW出力設定レベル以上のときON | |
| 短絡保護 | 装備 | |
| アナログ出力 | アナログ電圧 ・出力電圧:1V(全遮光時)~5V(全入光時) ・出力インピーダンス:75Ω | |
| スルーレート | 8V/ms以上 | |
| 温度特性 | 0.05% F.S./℃以下 | |
| 外部同期機能 | 装備(期間同期/微分同期 切換式) | |
| 表 示 灯 | 電源 | 緑色LED(通電時点灯) |
| 安定入光 | 緑色LED×3(入光量に応じて3段階に点灯) | |
| 動作 | 橙色LED×2(HIGH/LOW各比較出力ON時点灯) | |
| 外部同期 | 緑色LED(比較出力有効時点灯) | |
| 調 整 機 能 | スパン調整 | アナログ出力電圧のスパンを調整、15回転エンドレスボリウム装備 |
| シフト調整 | アナログ出力電圧のオフセットを調整、15回転エンドレスボリウム装備 | |
| HIGH出力 レベル調整 | HIGH出力の動作レベルを調整、15回転エンドレスボリウム装備 | |
| LOW出力 レベル調整 | LOW出力の動作レベルを調整、15回転エンドレスボリウム装備 | |
| 耐 環 境 性 | 使用周囲温度 | 0~+50℃(但し、結露しないこと)、保存時:-20~+70℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | |
| 絶縁抵抗 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | |
| 耐振動 | 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 | |
| 耐衝撃 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 | |
| 材質 | ケース:耐熱ABS、端子カバー:耐熱ABS、 表示カバー:ポリカーボネート | |
| ケーブル | 0.22mm2(シールド線は0.15mm2) 7芯複合キャブタイヤケーブル2m付 | |
| ケーブル延長(注2) | 0.22mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 (但し、シールド線は0.15mm2以上のシールド線にて延長) | |
| 質量 | 本体質量:約200g | |
| 付属品 | 調整ドライバ:1本 | |
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):本製品は、EMC指令に対応したCE適合製品です。本製品に適用しているイミュニティに関する整合規格は、EN 61000-6-2ですが、この規格への適合として下記条件が必須となります。
条件
・アンプに接続する電源線は、10m未満としてください。
・アンプに接続する信号線は、30m未満としてください。
【特長】・LED式で、高い安全性とレーザ並みの高精度検出を実現
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定 皿穴・ザグリ穴タイプ
4.7
ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 58シリーズ
5通常価格(税別):143円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 コンタクトプローブ 取付ピッチ1.00mm
0通常価格(税別):5,980円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ)取付穴 4.5×25長穴 MRC
5通常価格(税別):1,216円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール スチールレール L寸固定/ L寸指定・穴位置指定
4.5通常価格(税別):540円~