メカニカル部品技術窓口
分解能0.5μmの高精度測定とLEDデジタル表示による使いやすさは、世界中の生産現場における様々な用途...
詳細を確認コストパフォーマンスに優れた
CMOSレーザ変位センサのスタンダード



高分解能0.5μm
分解能0.5μmの高精度測定とLEDデジタル表示による使いやすさは、世界中の生産現場における様々な用途で活躍します。





タイミング入力+マルチ入力
タイミング入力の他に、用途に合わせて以下の入力を選択することができます。
・ゼロセットオン/オフ
・リセット
・メモリ切替
・レーザ制御
・ティーチング
・保存
[!]単体での使用が可能です。(24V電源必須)
[!]高機能タイプはPLCなどの上位機器とデータ通信が可能です。
標準タイプに通信機能はありません。
[!]HL-G1CCJ2 は延長ケーブルです。

センサ設定・評価用ツールソフト HL-G1SMI
最大16台までセンサの一括設定が可能。受光量波形のモニタリングやデータバッファリングなど、分析に必要なデータを簡単に収集することができます。インストール時に、各言語を選択できます。

| 必須動作環境 | ||||
|---|---|---|---|---|
| OS種別 | 32bit/64bit | Edition | Service Pack | |
| OS | Microsoft® Windows® 7 | 32bit/64bit | Professional | 特になし |
| Microsoft® Windows® 8.1 | Pro | |||
| Microsoft® Windows® 10 | ||||
| CPU | 2ギガヘルツ(GHz)以上のプロセッサ | |||
| グラフィック | SXGA(1280×1024フルカラー)以上 | |||
| メモリ | 2GB以上 | |||
| ハードディスク | 空き容量 100MB以上 | |||
| USBインターフェース | USB2.0フルスピード(USB1.1互換) 準拠 | |||
(注1): ツールソフトでは以下の言語に対応しています。インストール時に選択できます。
・日本語 ・英語 ・韓国語 ・中国語
(注2): Microsoft® Windows® は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

| プログラマブル表示機は、以下の機種よりお選びください。 電源:24V 通信ポート:RS422/RS485 ・AIG02GQ14D ・AIG02MQ15D ・AIG12GQ14D/AIG12GQ15D ・AIG12MQ14D/AIG12MQ15D |
多言語対応 [グローバルサポート]
ツールソフト・画面データは、日本語・英語だけでなく、中国語・韓国語にも対応していますので、世界で活躍する装置・設備をサポートします。
| 項目 | 種類 | 拡散反射タイプ | 正反射タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 標準タイプ | HL-G103-A-C5 | HL-G105-A-C5 | HL-G108-A-C5 | HL-G112-A-C5 | HL-G125-A-C5 | HL-G103A-RA-C5 | |
| 高機能タイプ | HL-G103-S-J | HL-G105-S-J | HL-G108-S-J | HL-G112-S-J | - | - | ||
| 測定中心距離 | 30mm | 50mm | 85mm | 120mm | 250mm | 26.3mm | ||
| 測定範囲 | ±4mm | ±10mm | ±20mm | ±60mm | ±150mm | ±2mm | ||
| 分解能 | 0.5μm | 1.5μm | 2.5μm | 8μm | 20μm | 0.5μm | ||
| 直線性 | ±0.1% F.S. | ±0.3% F.S. | ±0.2% F.S. | |||||
| 温度特性 | ±0.08%F.S./℃ | |||||||
| 光源 | 赤色半導体レーザ クラス2(正反射タイプはクラス1)[JIS/IEC/FDA(注2)] 最大出力:1mW(正反射タイプは0.39mW)、発光ピーク波長:655nm | |||||||
| ビーム径(注3) | 0.1×0.1mm | 0.5×1.0mm | 0.75×1.25mm | 1.0×1.5mm | 1.75×3.5mm | 0.1×0.1mm | ||
| 受光素子 | CMOSイメージセンサ | |||||||
| 電源電圧 | 24V DC±10% リップル0.5(P-P)を含む | |||||||
| 消費電流 | 100mA以下 | |||||||
| サンプリング周期 | 200μs、500μs、1ms、2ms | |||||||
| アナログ 出力 | 電圧 | 出力範囲:0~10.5V(正常時)、11V(アラーム時) 出力インピーダンス:100Ω | ||||||
| 電流 | 出力範囲:3.2~20.8mA(正常時)、21.6mA(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下 | |||||||
| 出力 (OUT1、OUT2、OUT3) | 判定出力またはアラーム出力(設定切替式) NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式) 〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) 〈PNP出力選択時〉 ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて) | |||||||
| 出力動作 | ON時(出力動作時)にオープン | |||||||
| 短絡保護 | 装備(自動復帰式) | |||||||
| NP切替入力 | 0V接続時:NPN出力動作、電源用24V DC接続時:PNP出力動作 | |||||||
| タイミング入力 | NPN出力選択時:0Vに接続時動作、または接続中動作(設定により異なる) PNP出力選択時:外部電源+に接続時動作、または接続中動作(設定により異なる) | |||||||
| マルチ入力 | 入力時間によりゼロセット、ゼロセットオフ、リセット、メモリ切替、ティーチング、保存、レーザ制御 ・NPN出力選択時:0Vに接続する時間による ・ PNP出力選択時:外部電源+に接続する時間による | |||||||
| 通信インタフェース (高機能タイプに装備) | RS-422またはRS-485(切替式) ボーレート:9,600/19,200/38,400/115,200/230,400/460,800/921,600bps、 データ長8bit、ストップビット長1bit、パリティチェックなし、BCCあり、データ区切り:CR | |||||||
| 表 示 灯 | レーザ放射表示灯 | 緑色LED(レーザ放射時点灯) | ||||||
| アラーム表示灯 | 橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯) | |||||||
| 出力表示灯 | 黄色LED×3 | |||||||
| デジタル表示部 | 赤色LED 5 1/2桁表示 | |||||||
| 汚損度 | 2 | |||||||
| 使用標高 | 2,000m以下 | |||||||
| 耐 環 境 性 | 保護構造 | IP67(IEC) | ||||||
| 使用周囲温度 | -10~45℃(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60℃(但し、氷結しないこと) | |||||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35~85%(但し、結露しないこと) | |||||||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下(注4) | |||||||
| 絶縁抵抗 | DC250Vメガにて20MΩ以上 全端子一括・ケース間 | |||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 全端子一括・ケース間 | |||||||
| 耐振動 | 耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | |||||||
| 耐衝撃 | 500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 | |||||||
| 材質 | 本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC | |||||||
| ケーブル | 標準タイプ:0.1mm2 10芯キャブタイヤケーブル5m付、高機能タイプ:14芯コネクタ付キャブタイヤケーブル0.5m付 | |||||||
| ケーブル延長 | 標準タイプ:延長できません、高機能タイプ:オプション(別売)の延長ケーブルにて全長20mまで延長可能 | |||||||
| 質量 | 標準タイプ | 本体質量:約70g(ケーブル含まず)、約320g(ケーブル含む)、梱包質量:約380g | ||||||
| 高機能タイプ | 本体質量:約70g(ケーブル含まず)、約110g(ケーブル含む)、梱包質量:約160g | |||||||
| 付属品 | レーザ警告ラベル:1セット | |||||||
(注1):指定なき測定条件は、電源電圧:24VDC、周囲温度:20℃、サンプリング周期:500μs、平均回数:1,024回、測定中心距離、対象物体:白セラミック(正反射タイプはアルミ蒸着表面反射ミラー)、 アナログ出力とします。
(注2):FDA規則のLaser Notice No.50(2007.6.24)の規定に従い、FDA規則(21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。
(注3):測定中心距離における大きさです。中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。
定義域外にも漏れ光があり、検出ポイントの周囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。
(注4):使用周囲照度による測定値変動は±0.1% F.S.以下になります。

塗布ノズルの高さ制御

ウェーハの位置決め

金属シャフトの偏心測定

基板反りの検出

板厚測定

シートのたるみ量検査
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,598円 ( 17,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
107,140円 ( 117,854円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
141,811円 ( 155,992円 ) | 6日目 |
118,999円 ( 130,899円 ) | 11日目 |
141,550円 ( 155,705円 ) | 6日目 |
98,797円 ( 108,677円 ) | 4日目 |
142,760円 ( 157,036円 ) | 6日目 |
113,050円 ( 124,355円 ) | 6日目 |
141,550円 ( 155,705円 ) | 6日目 |
108,999円 ( 119,899円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
131,944円 ( 145,138円 ) | 4日目 |
113,050円 ( 124,355円 ) | 6日目 |
141,550円 ( 155,705円 ) | 6日目 |
108,999円 ( 119,899円 ) | 6日目 |
129,021円 ( 141,923円 ) | 4日目 |
101,140円 ( 111,254円 ) | 6日目 |
141,550円 ( 155,705円 ) | 6日目 |
分解能0.5μmの高精度測定とLEDデジタル表示による使いやすさは、世界中の生産現場における様々な用途で活躍します。ハイコストパフォーマンスCMOSレーザ変位センサ。
【特長】
・サンプリング周期や出力などの設定はデジタル表示を見ながらその場で簡単設定。素早い装置の立ち上げに貢献します
・コントローラとデジタル表示部を内蔵させながら、コンパクトサイズを実現。僅かな隙間やロボットアームへの設置が容易に
・センサ設定・評価用ツールソフトをご用意しました
・可動部にも使える軽量ボディ
・水やホコリにも耐える保護構造IP67
・最大16台までセンサの一括設定が可能
・受光量波形のモニタリングやデータバッファリングなど、分析に必要なデータを簡単に収集することができます
・インストール時に、各言語を選択できます
・測定データを蓄積し、表示します
・過去に測定したデータと重ねて表示できますので比較し分析できます
・受光量を、受光素子のセル単位で表示します
・測定値と各端子の出力状態を表示します
・測定値表示・センサ設定用画面データ
・プログラマブル表示器GT02・GT12シリーズと組み合わせることで、離れた位置からセンサの状況確認や設定が簡単に行えます
・日本語・英語・中国語・韓国語を選択できます


Panasonic
高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ (GP-X)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2
3通常価格(税別):7,019円~

Panasonic
センサ用取付金具 HG-Cシリーズ
0通常価格(税別):1,400円

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

ワッティー
ポリアセタール製フロートスイッチ
4.7通常価格(税別):3,045円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

ユー・アール・ディー
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
4通常価格(税別):2,148円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~

ミネベアミツミ
ウェイトコンバージョンモジュール CSD-892Bシリーズ
0通常価格(税別):66,500円