メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
HL-C2AIM
2012年12月に販売終了となりました。
よく一緒に見られています

Panasonic
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ通常出荷日:6 日目
よく一緒に見られています

Panasonic
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・3つの基本性能を搭載
【HDLC-CMOSセンサ】
・CMOSプロセス技術と受光素子チップ上に独自の信号処理回路を集積化した「システム・オン・チップ」化により、高密度の受光セル部と限界に近い処理スピードが得られました
・レーザ変位センサの常識を超える高分解能と高速性を実現しました
【HiRレンズ】
・HDLC-CMOSセンサに最適な高解像度レンズを設計。Panasonicの光学シミュレーションを用いて極限まで収差を低減しました
・あらゆる角度の光を受光部に極小点で結像させることが可能となり、更なる高精度化を実現しました
【MSGB】
・独自の光学配置と絞り構造により、理想的な近似ガウス分布の放射強度を持つ高品質なレーザ光を実現。また、受光量の変化にも瞬時に追従でき最適な投光状態を常に保てるよう、投光量調整機能にアルゴリズムを搭載しました
【超高速演算処理】
・高精度でありながら高速化を可能にした独自のアルゴリズムを搭載。すべての信号をデジタルで高速処理します