17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

デジタルファイバセンサ (FX-410)

通常単価(税別)
17,00919,899
税込単価
18,71021,889
通常出荷日:4日目~6日目

"見る""回す"だけの、シンプル・簡単ファイバセンサ。【特長】・入光量としきい値を同時に表示。・人によ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

"見る" "回す"だけのシンプル・簡単ファイバセンサ

デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細01

入光量としきい値を同時に表示

人による調整のバラツキも排除

入光量としきい値を、操作なしで同時に確認できます。また、調整時にも複雑なモードに入る必要がありません。
デジタル表示ですからボリウムのしきい値を数値で正確に管理でき、誰でも同じ設定が行なえます。

わかりやすいボタンレイアウト

しきい値調整ボリウムと動作切換スイッチを大きくレイアウト。汎用光電センサと同じ感覚で操作できます。普段使用しない機能は、目立たない設定スイッチにより操作します。
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細03

スムーズなしきい値変更が可能

内部に小型エンコーダを採用したR.S.S.※ボリウムを採用。
ボリウムの回転速度に応じてしきい値の変化量を可変できますので、スピーディに調整できます。
※Rotation Speed Sensitivity

デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細04

大型エンドレスボリウム

精密ドライバはもちろん、一般的なサイズのドライバでも操作が可能。また、エンドレス機構により回しすぎによる破損の心配もありません。
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細05

手で回せるFX-412

ドライバを使うことなく指でつまみ、直接ボリウムを回すことができます。
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細06

悪環境下で威力を発揮。大幅にアップしたビームパワー [赤色光タイプ]

ビームパワーが大幅アップ。ホコリなどに強く、検出距離もアップ。余裕を持った設置が行なえます。
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細07

長期・短期安定性を向上 [赤色光タイプ]


赤色光タイプは長期的に安定した投光量を確保する「4元素発光素子」を採用。
また、全機種に電源投入時などの安定性を向上させる「APC回路」を搭載。
従来品に比べ、安定性を向上させました。
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細08

赤色・青色・緑色光の3タイプを用意

用途に合わせて選択できます。
マーク検出時の判別可能な色の組み合わせ
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細09
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細10

優れた施工性・メンテナンス性 [コネクタタイプ]

コネクタタイプ(FX-411□、FX-412□)は、デジタルファイバセンサFX-300シリーズなどで採用しているワンタッチケーブルを使用します。レーザセンサなどと混在して使用でき、電源線の省配線が可能です。

デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細11

ワンタッチケーブルで電源の渡り配線が可能。アンプ本体に親機/子機の区別はありません。
デジタルファイバセンサFX-300シリーズや近接センサGA-311なども連結可能。また、MILコネクタ対応プラグイン用センサユニットSCシリーズを使用すれば、さらなる省配線が可能です。

装置の小型化に貢献

W10×H30.5×D64.5mmの小型サイズを実現。
装置の小型化に貢献します。
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細12

3種類のタイマを装備

オンディレイ、オフディレイ、ワンショットタイマを装備。(タイマ時間約1ms~3s)
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細13

8セットまで干渉防止(U-LG時)

光通信機能によりファイバ最大8セット(FAST、STD時は4セット)までの相互干渉を防止し、密着取り付けすることができます。
(電源投入時に自動で設定)
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細14

誤操作を防ぐキーロック機能

作業者が誤ってしきい値を変更することを防止します。
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細15

飽和対策に最適/投光量可変機能 [赤色光タイプ]

近距離での検出や、透明体、微小物体の検出時など受光レベルが飽和するような場合、応答時間を変えずにセンサの投光量を調節して検出を安定させることができます。
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細16

デジタル表示反転・消灯機能

設置場所に合わせてデジタル表示の反転設定が可能です。また安定表示灯を装備していますので、デジタル表示を消灯させても入光量に余裕があるか確認できます。
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細17

ホールド機能

入光量のピーク/ボトムホールド表示が可能。落下検知などでの入光量確認に便利です。また、しきい値を見ながらピーク、ボトムを確認できますので、調整も容易に行なえます。
デジタルファイバセンサ (FX-410) 商品特長詳細18

製品仕様

単位mm

FX-411□-C2
FX-411□P-C2

FX-411□
FX-411□P

アンプ
アンプ
デジタルファイバセンサ (FX-410) 製品仕様01
デジタルファイバセンサ (FX-410) 製品仕様02

FX-412□

 
デジタルファイバセンサ (FX-410) 製品仕様03
 

CN-73-C1 CN-73-C2
CN-73-C5

CN-71-C1 CN-71-C2
CN-71-C5

親ケーブル(別売)
子ケーブル(別売)
デジタルファイバセンサ (FX-410) 製品仕様04
デジタルファイバセンサ (FX-410) 製品仕様05
・長さL
・長さL
型式名長さL
CN-73-C11,000
CN-73-C12,000
CN-73-C55,000
型式名長さL
CN-7-C11,000
CN-71-C12,000
CN-71-C55,000

MS-DIN-2

MS-DIN-E

アンプ取付金具(別売)
材質:SPCC(ユニクロメッキ)
エンドプレート(別売)
材質:ポリカーボネート
デジタルファイバセンサ (FX-410) 製品仕様06
デジタルファイバセンサ (FX-410) 製品仕様07

規格表

種類NPN出力PNP出力
赤色光青色光緑色光赤色光青色光緑色光
ケーブルタイプFX-411-C2FX-411B-C2FX-411G-C2FX-411P-C2FX-411BP-C2FX-411GP-C2
コネクタタイプFX-411FX-411BFX-411GFX-411PFX-411BPFX-411GP
FX-412
(注2)
FX-412B
(注2)
FX-412G
(注2)
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電力<赤色光タイプ>
通常時:960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)
ECOモード時:840mW以下(電源電圧24V時 消費電流35mA以下)

<青色光/緑色光タイプ>
通常時:720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)
ECOモード時:580mW以下(電源電圧24V時 消費電流24mA以下)
出力<NPN出力タイプ>
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA(コネクタタイプ連結5台以上の場合50mA)
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:1.5V以下
(流入電流100mAにて、コネクタタイプ連結5台以上50mAにて)
<PNP出力タイプ>
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:100mA(コネクタタイプ連結5台以上の場合50mA)
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:1.5V以下
(流出電流100mAにて、コネクタタイプ連結5台以上50mAにて)
-出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え
-短絡保護装備
応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG) 切換式
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備 有効/無効切換式
[タイマ時間(注3):約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、
100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能)]
自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)(注4)
耐環境性使用周囲温度-10~+55℃(4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時:-10~+45℃)
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000Lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間(注5)
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間(注5)
耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
投光素子(変調式)赤色LED青色LED緑色LED赤色LED青色LED緑色LED
-発光ピーク波長650nm470nm525nm650nm470nm525nm
材質ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能
質量本体質量:約60g(コネクタタイプは約20g)、梱包質量:約70g(コネクタタイプは約30g)

(注1): 指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2): FX-412□は、しきい値調整ボリウムを指で摘み回せるタイプです。
(注3): 2005年6月生産分まではタイマ時間が約1~500msです。
(注4): 干渉防止の設定は電源投入時に自動で投光タイミングが設定されます。
(注5): 耐電圧および絶縁抵抗は、アンプ単体における値です。

型番リスト

表示件数

光源 投光素子

アンプ機能

接続方式

ケーブル長

(m)

出力

RoHS?最小発注数量
赤色LED
しきい値自動補正
コネクタタイプ
-
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
赤色LED
しきい値自動補正
キャブタイヤケーブル付
2
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
青色LED
しきい値自動補正
コネクタタイプ
-
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
青色LED
しきい値自動補正
キャブタイヤケーブル付
2
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
青色LED
しきい値自動補正
コネクタタイプ
-
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
青色LED
しきい値自動補正
キャブタイヤケーブル付
2
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
緑色LED
しきい値自動補正
コネクタタイプ
-
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
緑色LED
しきい値自動補正
キャブタイヤケーブル付
2
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
緑色LED
しきい値自動補正
コネクタタイプ
-
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
緑色LED
しきい値自動補正
キャブタイヤケーブル付
2
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
赤色LED
しきい値自動補正
コネクタタイプ
-
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
赤色LED
しきい値自動補正
キャブタイヤケーブル付
2
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
赤色LED
しきい値調整ボリウム手動可
コネクタタイプ
-
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
青色LED
しきい値調整ボリウム手動可
コネクタタイプ
-
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
緑色LED
しきい値調整ボリウム手動可
コネクタタイプ
-
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,899
( 21,889 )
4日目
18,616
( 20,478 )
4日目
17,009
( 18,710 )
6日目
17,286
( 19,015 )
6日目
17,009
( 18,710 )
6日目
17,286
( 19,015 )
6日目
17,009
( 18,710 )
6日目
17,286
( 19,015 )
6日目
17,009
( 18,710 )
6日目
17,286
( 19,015 )
6日目
17,009
( 18,710 )
6日目
17,286
( 19,015 )
6日目
17,938
( 19,732 )
6日目
17,938
( 19,732 )
6日目
17,938
( 19,732 )
6日目

詳細情報

基本情報

"見る""回す"だけの、シンプル・簡単ファイバセンサ。
【特長】
・入光量としきい値を同時に表示。
・人による調整のバラツキも排除。
・わかりやすいボタンレイアウト。
・スムーズなしきい値変更が可能。
・大型エンドレスボリウム。
・手で回せるFX-412。
・悪環境下で威力を発揮。
・大幅にアップしたビームパワー。
・長期・短期安定性を向上。
・赤色・青色・緑色光の3タイプを用意。
・優れた施工性・メンテナンス性。
・装置の小型化に貢献。
・3種類のタイマを装備。
・誤操作を防ぐキーロック機能。
・飽和対策に最適/投光量可変機能 。
・デジタル表示反転・消灯機能。
・ホールド機能。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルファイバセンサ (FX-410)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルファイバセンサ (FX-410)
小物・薄物検出用エリアセンサ (NA1-11シリーズ)
デジタルファイバセンサ (FX-100)
デジタルファイバセンサ アンプ単体 FX-500/550
パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1)
距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格17,009-54,8998,819 -13,899 -10,064 -15,899 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ファイバーセンサエリアセンサファイバーセンサファイバーセンサ光電センサ光電センサ
アンプ 種類分離型(アンプ単体)内蔵型分離型(アンプ単体)分離型(アンプ単体)内蔵型内蔵型
商品タイプコネクタタイプアンプ小物・薄物検出用----
検出物体不透明体不透明体不透明体不透明体透明体 / 液面(パイプ取付)不透明体
光軸の配置種類投光・受光一体単体使用投光・受光部別体投光・受光一体単体使用投光・受光一体単体使用投光・受光一体単体使用投光・受光一体単体使用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング