17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

通常単価(税別)
13,25514,899
税込単価
14,58116,389
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ボリウム操作派に、感動をお届けします。【特長】・見やすいインジケータ付12回転ボリウム。 微妙な調整が...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

ボリウム操作派に感動をお届けします

マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 商品特長詳細01
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 商品特長詳細02
UL 、CE を取得しています。
CE : EMC指令
UL : レコグニション認定

光学レンズ内蔵で長距離検出を実現

新方式の光学レンズ「ダブルカップリングレンズ」を内蔵しました。これにより、投光効率を最大限に高め、検出距離の大幅アップに成功しました。近年のチップ部品の超小型化に伴い使用されることが多くなった細径・極細ファイバの検出距離も、従来比約50%アップを実現しています。
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 商品特長詳細03

アプリケーションが拡がる3つの光源タイプを用意

赤色LED(4元素素子)タイプに加え、青色LED、緑色LEDタイプをラインアップ。さまざまなアプリケーションに対応することができます。
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 商品特長詳細04

長寿命&メンテナンス工数削減

従来のファイバセンサに使われていた投光素子は、温度の影響や長期使用による発光量の経年変化が起こり、感度の再調整が必要でした。FX-311(赤色光タイプ)はデジタルファイバセンサFX-301(赤色光タイプ)にも搭載されている「4元素発光素子」を採用。投光素子の経年変化を極限まで抑え、安定した検出を長期間にわたり実現します。

見やすいインジケータ付12回転ボリウム

微妙な調整が行なえる12回転ボリウムを装備。微小差の検出時に威力を発揮します。また、インジケータの指針は赤色バックライトで指示されますので、暗い所でもボリウム位置がひと目で確認できます。
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 商品特長詳細05

用途に応じて3段階のモードを切り換え可能

さまざまな検出用途に応じて、モード切換スイッチにてモードの3段階切り換えができます。
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 商品特長詳細06

簡単メンテナンスを実現するワンタッチケーブル採用

アンプ本体には、親機・子機の区別はありません。3芯の親ケーブルと1芯の子ケーブルの使い分けだけで親機・子機が区別できるため、横連結が簡単に構成できます。また、アンプの在庫管理などメンテナンスの手間も省けます。
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 商品特長詳細07

最適感度を知らせるアシスト機能でラクラク調整

感度調整時に最適感度位置をボリウムインジケータ指針部の点滅により知らせてくれる便利なアシスト機能を装備していますので、確実な感度調整が簡単に行なえます。検出可能範囲が狭い微妙な検出などに便利です。

マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 商品特長詳細08

ファイバ4セットを密着取り付け可能

FX-311を横連結すると、光通信機能により電源投入時にそれぞれ異なった投光タイミングを自動的に設定。ファイバ4セットまでの相互干渉を防止し、密着取り付けが可能です。
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 商品特長詳細09

省配線・省施工設計でFX-300シリーズなどとの横連結も可能

子ケーブルは出力線1本のみのため、大幅な省配線・省施工が可能です。また、ワンタッチケーブルがデジタルファイバセンサFX-300シリーズなどと共通ですから、FX-300シリーズ、デジタルレーザセンサLS-401(P)、小型近接センサGA-311との横連結も可能です。しかもコネクタはアンプ本体を横にずらすことなく取り外しができるスライドタイプ。メンテナンスのためのスペースをとる必要はありません。
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 商品特長詳細10

使用例

レジマークの有無検出

透明容器の検出

半透明シートの有無検出

マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 使用例01
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 使用例02
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 使用例03

製品仕様

単位mm

FX-311□
FX-311□P

 
アンプ
手回しボリウムビットセットFX-AJ1(オプション)装着図
 
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 製品仕様01
 

CN-73-C1
CN-73-C2
CN-73-C5

CN-71-C1
CN-71-C2
CN-71-C5

親ケーブル(別売)
子ケーブル(別売)
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 製品仕様02
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 製品仕様03
・長さL
・長さL
型式名長さL
CN-73-C11,000
CN-73-C22,000
CN-73-C55,000
型式名長さL
CN-71-C11,000
CN-71-C22,000
CN-71-C55,000

MS-DIN-2

MS-DIN-E

アンプ取付金具(別売)
材質:SPCC(ユニクロメッキ)
エンドプレート(別売)
材質:ポリカーボネート
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 製品仕様04
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)) 製品仕様05

型番リスト

表示件数

光源 投光素子

出力

RoHS?最小発注数量
赤色LED
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
青色LED
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
青色LED
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
緑色LED
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
緑色LED
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
赤色LED
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,899
( 16,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,275
( 15,703 )
6日目
14,275
( 15,703 )
6日目
14,275
( 15,703 )
6日目
14,275
( 15,703 )
6日目
13,255
( 14,581 )
6日目

詳細情報

基本情報

ボリウム操作派に、感動をお届けします。
【特長】
・見やすいインジケータ付12回転ボリウム。
 微妙な調整が行える12回転ボリウム装備。
 微小差の検出時に威力を発揮します。
 また、インジケータの指針は赤色バックライトで指示されますので、暗い所でもボリウム位置がひと目で確認できます。
・長寿命&メンテナンス工数削減。
 従来のファイバセンサに使われていた投光素子は、温度の影響や長期使用による発光量の経年変化が起こり、感度の再調整が必要でした。
 FX-311(赤色光タイプ)はデジタルファイバセンサFX-301(赤色光タイプ)にも搭載されている「4元素発光素子」を採用。
 投光素子の経年変化を極限まで抑え、安定した検出を長期間にわたり実現します。
・最適感度を知らせるアシスト機能でクラクラ調整。
 感度調整時に最適感度位置をボリウムインジケータ指針部の点滅により知らせてくれる便利なアシスト機能を装備していますので、確実な感度調整が簡単に行なえます。
 検出可能範囲が狭い微妙な検出などに便利です。
【用途】
・レジマークの有無検出。
・透明容器の検出。
・半透明シートの有無検出。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)
デジタルファイバセンサ (FX-100)
デジタルファイバセンサ アンプ単体 FX-500/550
距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)
障害物センサ (PX-2シリーズ)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格13,255-8,819 -13,899 -15,899 -45,899 -12,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサ光電センサエリアセンサ光電センサ
アンプ 種類分離型(アンプ単体)分離型(アンプ単体)分離型(アンプ単体)内蔵型内蔵型分離型(センサ単体)
検出物体不透明体不透明体不透明体不透明体不透明体不透明体
光軸の配置種類投光・受光一体単体使用投光・受光一体単体使用投光・受光一体単体使用投光・受光一体単体使用投光・受光部別体投光・受光一体単体使用
検出光の種類標準標準-標準多列標準

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング