17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F)

通常単価(税別)
16,356
税込単価
17,992
通常出荷日:3日目

【特長】・初心者でも一目瞭然!最適な設定をシンプル操作で実現します。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

初心者でも一目瞭然
最適な設定をシンプル操作で実現します

リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) 商品特長詳細01

リーク/リキッドファイバ専用アンプ

リークファイバ FD-F71専用アンプFX-301-F7(注1)とリキッドファイバ FT-F93専用アンプFX-301-Fを用意。
簡単操作で最適な設定が行なえます。

(注1):FX-301-Fをリークモードにすることでも使用できます。但し、リークファイバ専用設計のFX-301-F7とは機能が異なりますので、リークファイバ使用時はFX-301-F7のご使用を推奨いたします。
リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) 商品特長詳細03

親機・子機の区別がなくメンテナンスが容易

アンプ本体に親機・子機の区別はありません。3芯の親ケーブルと1芯の子ケーブルの使い分けだけで親機・子機が区別されるため、横連結が簡単に構成できます。
また、親機・子機の区別がないため、アンプの在庫管理などメンテナンスの手間も省けます。
リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) 商品特長詳細04

最適なしきい値を設定 [FX-301-F7]

しきい値追従機能 [FX-301-F7]

しきい値は、安定したリーク検出が行なえるようティーチング時に入光量の?20%に自動設定されます。また、しきい値を入光量の?15%、?30%にも変更可能です。
一定時間ごとに入光量を確認し、しきい値の再設定が自動的に行なわれます。
※工場出荷時は機能OFFです。
リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) 商品特長詳細05
リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) 商品特長詳細06

フラッシング機能を装備

リークを検出すると投光が点滅しますので、リークを検出したファイバがひと目で確認できます。

新開発素子の採用で長寿命&光量調整不要

FX-301-F7/FX-301-Fに採用した新開発の「4元素発光素子」は、投光素子の経年変化を極限まで抑えることができますので、安定した検出を長期間可能にします。

個別/一括ティーチングで簡単設定

■個別ティーチングモード(TEACH)

FX-301-F7はMODE表示灯を"TEACH"にしジョグスイッチを押すだけで、自動的に最適なしきい値が設定されます。
(FX-301-Fはリキッドファイバ選択後にしきい値を設定します。)

■一括ティーチングモード(ALL)

MODE表示灯を"ALL"にすると光通信機能により、連結しているアンプを一括でティーチングします。しきい値はアンプ個々に最適な値が設定されます。
(同時に親機のその他の設定条件が子機にコピーされます。)

リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) 商品特長詳細07
 

リーク(漏液)ファイバ (FD-F71)

耐薬品性に優れた薄型漏液検出ファイバ

■省施工

・取付具はビス1本、ヘッド部がワンタッチで取り付け可能です。
・液漏れ後の復帰作業も、交換部品が不要です。
・ヘッド部の形状がシンプルですので、漏液のふきとりが簡単です。
リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) 商品特長詳細08
■優れた防爆性・耐薬品性

ファイバ式を採用することにより、防爆性を高めました。(SEMI S2 対応)。
ふっ素樹脂性のヘッド部は耐薬品性にも優れています。
リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) 商品特長詳細09
■安定した検出性能

毛細管現象を利用することにより、少量の漏液や粘性のある液体も検出できます。
リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) 商品特長詳細10
■小型・省スペース

サイド取り付け式の10mm薄型タイプですので、狭いスペースでもご使用いただけます。
 

リキッドファイバ(パイプ取付式) (FT-F93)

パイプ内の液体を安定検出!

・液あり時には、液体のレンズ効果により集光され、入光状態となります。
・ファイバの折れ・外れ・ケーブルの断線等、センサの異常時には非入光状態になり、「液切れ」と同じ出力が得られます。
リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) 商品特長詳細11
リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) 商品特長詳細12
■気泡・水滴に影響されない安定検出を実現

従来のパイプ取付方式の課題であった「気泡・水滴・液ダレ」を特殊な光学設計で解決しました。

■SEMI S2対応の優れた防爆性

検出部に電気回路がありませんので、防爆性に優れています。

■手軽に使えて安定検出

パイプ径・肉厚が異なっても、常に光軸がパイプの直線上にある方式をとっていますので、従来方式と比較し、パイプ径・肉厚に左右されません。また、取り付け状態による影響も低減させました。
リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) 商品特長詳細13

外形図

リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) 外形寸法図

(注1):上図はFX-301(P)-F7の外形寸法図です。FX-301(P)-Fは表示灯の部分の形状が若干異なります。

製品仕様

項目種類リークファイバ専用リキッドファイバ専用
型番NPN出力FX-301-F7FX-301-F
PNP出力FX-301P-F7FX-301P-F
組み合わせファイバFD-F705FT-F902
電源電圧12~24V DC±10%  リップルP-P10%以下
消費電力通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)
ECOモード時:600mW以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)
出力-<NPN出力タイプ>
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上の場合50mAにて)

<PNP出力タイプ>
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上の場合50mAにて)
出力動作リーク検出時OFFリキッド設定時(F9モード):液体なし時OFF/液体あり時OFF
                                  ジョグスイッチにて選択
リーク設定時(F7モード):リーク検出時OFF
短絡保護装備
応答時間500μs以下(注2)250μs以下(注2)
感度設定方法個別ティーチング/一括ティーチング
動作表示灯オレンジ色LED(出力ON時点灯)
自動追従機能表示灯緑色LED(自動追従機能ON時点灯)-
機種表示灯-緑色LED[リキッド設定時(F9モード)点灯]
MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・ALL・ADJ・DISP・OUT:黄色LED
デジタル表示4桁赤色LED表示
設定感度微調整機能装備
タイマ機能-ディレイタイマ装備[リキッド設定時(F9モード)のみ]
(タイマ時間:10ms/100ms/1,000ms/なし)
耐環境性使用周囲温度0~+50℃(8~16台連結時:0~+45℃)(但し、結露しないこと)、保存時:-20~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000Lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間(注3)
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間(注3)
耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)
材質ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、スイッチ:アクリル
接続方式コネクタ接続式(注4)
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能
質量本質質量:約20g、梱包質量:約35g

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):リークを検出(出力OFF)すると投光を点滅動作させますので、ONに復帰する応答のみ遅くなります。(約1s)[FX-301(P)-Fはリーク設定時(F7モード)。]

リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F) リーク発生と除去

(注3):耐電圧および絶縁抵抗は、アンプ単体における値です。
(注4):ワンタッチケーブルは、付属されていません。必ず別売のワンタッチケーブルをご購入ください。
         親ケーブル(3芯):CN-73-C1(ケーブル長1m)、CN-73-C2(ケーブル長2m)、CN-73-C5(ケーブル長5m)
         子ケーブル(1芯):CN-71-C1(ケーブル長1m)、CN-71-C2(ケーブル長2m)、CN-71-C5(ケーブル長5m)

型番リスト

表示件数

商品タイプ

出力

タイマ機能

RoHS?最小発注数量
リキッドファイバ専用アンプ
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
あり
10
1個
リークファイバ専用アンプ
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
10
1個
リキッドファイバ専用アンプ
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
あり
10
1個
リークファイバ専用アンプ
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,356
( 17,992 )
3日目
16,356
( 17,992 )
3日目
16,356
( 17,992 )
3日目
16,356
( 17,992 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・初心者でも一目瞭然!最適な設定をシンプル操作で実現します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F)
デジタルファイバセンサ (FX-100)
デジタルファイバセンサ アンプ単体 FX-500/550
パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1)
距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)
デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格16,3568,819 -13,899 -10,064 -15,899 -33,020 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサ光電センサ光電センサ光電センサ
アンプ 種類分離型(アンプ単体)分離型(アンプ単体)分離型(アンプ単体)内蔵型内蔵型内蔵型
光軸の配置種類投光・受光一体単体使用投光・受光一体単体使用投光・受光一体単体使用投光・受光一体単体使用投光・受光一体単体使用投光・受光一体単体使用
検出光の種類標準標準-標準標準多列
光源 投光素子赤色LED赤色LED赤色LED赤外LED(変調式)赤外LED(変調式)赤色LED 緑色LED 青色LED

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング