メカニカル部品技術窓口
微妙な色の差を判別。【特長】・R・G・BのLED採用。・簡単設定。・優れた色差判別能力。・4種類のファ...
詳細を確認微妙な色の差を判別




色判別させたいワークの大きさや用途に合わせて、ファイバを選択できます。小さなワークの色も判別できます。





(注1):上面図は、カバー非装着時の図です。




| 項目 | 種類 | NPN出力 | PNP出力 |
|---|---|---|---|
| 型番 | FZ-11 | FZ-11P | |
| 組み合わせファイバ | FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54 | ||
| 電源電圧 | 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 | ||
| 消費電流 | 45mA 以下 | ||
| 検出物体 | 組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体(注2) | ||
| 出力 | - | NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて) 0.4V以下(流入電流16mAにて) | PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧:1V 以下(流出電流100mAにて) 0.4V 以下(流出電流16mAにて) |
| 出力動作 | 検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択 | ||
| 短絡保護 | 装備 | ||
| 応答時間 | 1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下) | ||
| 表示灯 | 電源表示灯:緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点減) 動作表示灯:赤色LED(出力ON時点灯) ※1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点減 出力短絡時、同時に点減 | ||
| タイマ機能 | 約40ms固定オフディレタイマ装備 有効/無効切換式 | ||
| 設定方式 | 押しボタン設定式 1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択 | ||
| 判別許容値 | 16段階 可変スイッチにて選択 | ||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | -10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)(注3)、保存時:-20~+70℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | ||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下 | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間(注4) | ||
| 絶縁抵抗 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間(注4) | ||
| 耐振動 | 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 | ||
| 耐衝撃 | 耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回 | ||
| 投光素子 | 赤色LED・緑色LED・青色LED(発光ピーク波長:644nm・525nm・470nm、変調式) | ||
| 材質 | 本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PPS | ||
| ケーブル | 0.2mm23芯キャブタイヤケーブル2m付 | ||
| ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 | ||
| 質量 | 本質質量:約85g | ||
| 付属品 | MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本 | ||
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):必ず事前に実機にて検出確認後、ご使用ください。
(注3):判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。
(注4):耐電圧及び絶縁抵抗は、アンプ単体における値です。
| 項目 | 種類 | 標準タイプ | 高精度タイプ | 極小スポットタイプ | 長距離タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | FD-L51 | FD-L52 | FD-L53 | FD-L54 | |
| 組み合わせアンプ | FZ-11、FZ-11P | ||||
| 検出範囲(注2) | 14~24mm | 8~11mm | 4~6mm | 30~50mm | |
| 設定距離 | 20mm(固定) | 10mm(固定) | 5mm(固定) | 40mm(固定) | |
| スポッと径 (設定距離にて) | φ5mm | φ2.5mm | φ1mm | φ8mm | |
| 許容曲げ半径 | R25mm以上(注3) | ||||
| ファイバ長 | 1m | ||||
| 使用周囲温度 | -20~+70℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃ | ||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | ||||
| 材質 | ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン、先端:ポリカーボネート、レンズ:ポリアリレート(FD-L54はアクリル) | ||||
| 質量 | 本質質量:約15g | ||||
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):検出範囲は、各ファイバに設定距離にて、判別許容値設定スイッチを目盛16(▲マーク)で白色無光沢紙(50×50mm)をティーチングした感度で白色無光沢紙を検出できる範囲です。
(注3):R25mm未満で曲げると、検出性能は低下します。
(注4):FD-L51(標準タイプ)は正反射の影響を受けやすいため、極めて反射率の高いワーク(鏡、メッキ処理品、銅箔など)を検出させる場合は、ティーチングがうまく行なえかったり、検出げ不安定になることがあります。そのようなワークを検出させる場合には、FD-L52(高精度タイプ)またはFd-L53(極小スポッとタイプ)を使用し、必ず投光スポットがワークに垂直に当たるようにしてください。
微妙な色の差を判別。
【特長】
・R・G・BのLED採用。
・簡単設定。
・優れた色差判別能力。
・4種類のファイバを用意。
・高速応答1ms。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
4.4通常価格(税別):1,858円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~