メカニカル部品技術窓口
【特長】・超小型サイズのアンプ内蔵型レーザセンサです(EX-L200)


注1:投光器は、レーザ放射表示灯(緑色)となります。
注2:EX-L211の受光器のみ装備しています。

| 項目 | 種類 | 透過型 | ミラー反射型 | スポット反射型 | 限定反射型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微小物体検出タイプ | 長距離検出タイプ | 長距離検出タイプ | 微小物体検出タイプ | スポットタイプ | ラインスポットタイプ | |||
| 型番 | NPN出力 | EX-L211 | EX-L212 | EX-L291 | EX-L221 | EX-L261 | EX-L262 | |
| PNP出力 | - | EX-L221-P | - | |||||
| 適合規制 | EMC指令、RoHS指令、FDA規則 | |||||||
| 検出距離 | 1m | 3m | 4m(注2) | 45~300mm (□100mm白色無光沢紙にて) | 20~50mm(中心22mm) (□100mm白色無光沢紙にて) | 20~70mm(中心22mm) (□100mm白色無光沢紙にて) | ||
| スポットサイズ(代表例) | 約6×4mm(縦×横) (距離1mにて) | 約8×5.5mm(縦×横) (距離1mにて)(注3) | 約6×4mm(縦×横) (距離1mにて)(注3) | φ1mm以下 (距離300mmにて) | φ1mm以下 (距離50mmにて) | 約5×1mm(縦×横) (距離50mmにて) | ||
| 検出物体 | φ2mm以上の不透明体 | φ3mm以上の不透明体 | φ25mm以上の不透明体、半透明体 | 不透明体、半透明体、透明体(注6) | ||||
| 最小検出物体(代表例)(注4) | φ0.3mmの不透明体 | - | φ0.01mmの金線 | - | ||||
| 応差(ヒステリシス) | - | 動作距離の20%以下 | ||||||
| 繰り返し精度 | 検出軸直角方向:0.05mm以下 | 検出軸直角方向:0.2mm以下 | ||||||
| 繰り返し精度(代表例)(注4) | 検出軸直角方向: 0.01mm以下(全領域) | - | 検出軸直角方向: 0.02mm以下(距離100~200mmにて) | - | ||||
| 電源電圧 | 12~24V DC ±10% リップルP-P10%以下 | |||||||
| 消費電流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | 15mA以下 | ||||||
| 出力 | 〈NPN出力タイプ〉 NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:50mA ・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧: 2V以下(流入電流50mAにて) 1V以下(流入電流16mAにて) 〈PNP出力タイプ〉 PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:50mA ・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧: 2V以下(流出電流50mAにて) 1V以下(流出電流16mAにて) | |||||||
| 出力動作 | 入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 | |||||||
| 短絡保護 | 装備(短絡保護/逆接保護) | |||||||
| 応答時間 | 0.5ms以下 | |||||||
| 動作表示灯 | 橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備 | |||||||
| 安定表示灯 | 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 透過型は受光器に装備 | |||||||
| 電源表示灯 | 緑色LED(通電時点灯)投光器に装備 | - | ||||||
| 自動干渉防止機能 | - | 装備(2台まで密着取り付け可能) | ||||||
| 感度ボリウム | 連続可変ボリウム 受光器に装備 | - | 連続可変ボリウム装備 | |||||
| 耐 環 境 性 | 保護構造 | IP67(IEC、JIS) | ||||||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70℃ | |||||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |||||||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下 | |||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | |||||||
| 絶縁抵抗 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | |||||||
| 耐振動 | 耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 | |||||||
| 耐衝撃 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 | |||||||
| 投光素子 | 赤色半導体レーザ クラス1[JIS/IEC/FDA(注5)] [最大出力:EX-L211□/EX-L212□ 390μW、EX-L291□ 0.5mW、EX-L221□ 2mW、EX-L261□ 1mW、EX-L262□ 1.3mW、発光ピーク波長:655nm] | |||||||
| 材質 | ケース:PBT、前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート | |||||||
| ケーブル | 0.15mm2 4芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付 | |||||||
| ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 | |||||||
| 質量 | 本体質量:投光器約40g/受光器約40g、梱包質量:約90g | 本体質量:約45g、梱包質量:約60g | ||||||
| 付属品 | MS-EXL2-2(取付プレート):2個 | RF-330(反射ミラー):1個 MS-EXL2-3(取付プレート):1個 | MS-EXL2-3(取付プレート):1個 | |||||
(注1): 指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2): ミラー反射型の検出距離は、 反射ミラーRF-330に対する値です。 また、 検出距離は検出物体検出可能範囲を示します。
下表の検出距離Aは、 検出物体の形状などにより変わる場合があります。 必ず実際の検出物体で動作確認を行なってください。

| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | RF-330(付属) | RF-210(別売) | ||
|---|---|---|---|---|
| - | - | 偏光フィルタPF-EXL2-1装着時※1 | - | 偏光フィルタPF-EXL2-1装着時※1 |
| A | 0~4m | 0~4m | 0~1.8m | 0~1.2m |
| B | 0.2~4m | 0.4~4m※2 | 0.16~1.8m | 0.25~1.2m※2 |
※1:偏光フィルタPF-EXL2-1、反射ミラーRF-210については、オプション(別売)(デジタルカタログ)をご参照ください。
※2:反射ミラーを近距離で設置する場合、角度特性が狭くなります。センサまたは反射ミラーの角度を微調整してください。
(注3): EX-L212□は距離が3mの場合、スポットサイズは約H17×W11mm(目視による代表例)、EX-L291□は距離が4mの場合、スポットサイズは約H18×W10mm(目視による代表例)となります。
(注4):感度ボリウムの設定を最適に調整した場合の参考値です。
(注5):FDA規則のLaser Notice No.50(2007.6.24)の規定に従い、FDA規則(21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。
(注6):必ず事前に実機にて検出確認後、ご使用ください。

複数パレット内のIC浮き一括検出

基板の到着確認

すき間からのワーク検出

極細パイプの先端検出

ウェーハの飛び出し確認

電子部品の位置決め

加工穴の有無検出

チップの有無検出

Oリングの有無検出

ストッカのトレー飛び出し検出

シートの断裁位置決め

色むらのあるワーク検出

最上段にある0.3mmの基板1枚のみ検出

金属パイプなど光沢や曲面のあるワーク検出
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,899円 ( 26,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,900円 ( 28,490円 ) | 6日目 |
25,900円 ( 28,490円 ) | 6日目 |
23,900円 ( 26,290円 ) | 4日目 |
25,900円 ( 28,490円 ) | 6日目 |
25,900円 ( 28,490円 ) | 6日目 |
21,899円 ( 24,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
25,800円 ( 28,380円 ) | 6日目 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 6日目 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
25,800円 ( 28,380円 ) | 6日目 |
22,899円 ( 25,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 6日目 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 6日目 |
21,899円 ( 24,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 6日目 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 6日目 |
22,973円 ( 25,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
23,900円 ( 26,290円 ) | 6日目 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
22,429円 ( 24,672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
23,189円 ( 25,508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 6日目 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 6日目 |
23,900円 ( 26,290円 ) | 6日目 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 6日目 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 6日目 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 6日目 |
21,900円 ( 24,090円 ) | 6日目 |
21,900円 ( 24,090円 ) | 6日目 |
【特長】
・超小型サイズのアンプ内蔵型レーザセンサです(EX-L200)
![小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2) 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951240/CX-411_t_20230801115837.jpg)
Panasonic
小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.2通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~