17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EQ-30)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EQ-30)

販売終了

型番

EQ-34

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・色や背景物体に左右されにくい、距離設定反射型2mタイプ

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
光電センサ
検出方式
拡散反射
検出距離【区分】
~2000
アンプ 種類
内蔵型
検出物体
不透明体
検出の種類(反射形のみ)
反射型
光軸の配置種類
投光・受光一体単体使用
検出光の種類
標準
光源 投光素子
赤外LED(変調式)
保護構造
IP67
ヘッド形状
検出光放射方向
側面

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト